|
|
02007_EApoios de esfera auto-alinhante, reguláveis, com O-Ring e... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Corpo em aço temperado. Esfera de aço resistente à ferrugem e aos ácidos. Encaixe: Forma E em aço inoxidável.Versão:Corpo da peça temperado e brunido. Esfera endurecida, com superfície sem proteção anticorrosiva. Encaixe: Forma E endurecida, com superfície sem proteção anticorrosiva.Indicação:Os apoios com esfera auto-alinhante são utilizados para apoio e fixação de peças de trabalho usinadas e não usinadas. Além disto, eles servem como batentes, suportes e posicionadores na fabricação de dispositivos e ferramentas. Com uma leve pressão no parafuso de cabeça cilíndrica, a esfera pode ser removida da carcaça.
As esferas são protegidas contra torção.Vantagens:Grande economia devido à possibilidade de troca dos encaixes. Um O-Ring embutido prende a esfera e impede a entrada de sujeira e partículas externas, garantindo assim um movimento uniforme. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | B | D2 | D3 | H | H1 | H2 | E | SW | SW1 | Esfera ø | Capacidade de carga máx. kN (apenas com carga estática) | Código do artigo para encaixe em aço inoxidável | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
02007-210X015 | E | 15 | M10 | 10 | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | 07113-10102 | | | 83,46 € | | 02007-210X030 | E | 30 | M10 | 10 | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | 07113-10102 | | | 84,44 € | | 02007-210X050 | E | 50 | M10 | 10 | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 19 | 07113-10102 | | | 85,48 € | | 02007-212X020 | E | 20 | M12 | 12 | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | 07113-12102 | | | 91,21 € | | 02007-212X040 | E | 40 | M12 | 12 | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | 07113-12102 | | | 92,25 € | | 02007-212X060 | E | 60 | M12 | 12 | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 30 | 07113-12102 | | | 92,81 € | | 02007-216X025 | E | 25 | M16 | 16 | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | 07113-16102 | | | 98,37 € | | 02007-216X050 | E | 50 | M16 | 16 | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | 07113-16102 | | | 99,35 € | | 02007-216X080 | E | 80 | M16 | 16 | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 50 | 07113-16102 | | | 100,92 € | | 02007-220X030 | E | 30 | M20 | 20 | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | 07113-20102 | | | 109,92 € | | 02007-220X060 | E | 60 | M20 | 20 | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | 07113-20102 | | | 111,45 € | | 02007-220X100 | E | 100 | M20 | 20 | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 85 | 07113-20102 | | | 116,09 € | | 02007-224X040 | E | 40 | M24 | 25 | 30 | 4 | 10 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 121 | 07113-25102 | | | 135,85 € | | 02007-224X100 | E | 100 | M24 | 25 | 30 | 4 | 10 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 121 | 07113-25102 | | | 142,67 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|