Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Apoios de esfera auto-alinhante reguláveis, com O-Ring e elementos de encaixe substituíveis, forma C
  • Apoios de esfera auto-alinhante reguláveis, com O-Ring e elementos de encaixe substituíveis, forma C
DescriçãoMaterial:Corpo em aço temperado.
Esfera de aço resistente à ferrugem e aos ácidos.
Encaixe:
Forma C em aço ferramenta.
Versão:Corpo da peça temperado e brunido.
Esfera endurecida e com superfície sem proteção anticorrosiva.
Encaixe:
Forma C endurecido e brunido.
Indicação:Os apoios com esfera auto-alinhante são utilizados para apoio e fixação de peças de trabalho usinadas e não usinadas.
Além disto, eles servem como batentes, suportes e posicionadores na fabricação de dispositivos e ferramentas. Com uma leve pressão no parafuso de cabeça cilíndrica, a esfera pode ser removida da carcaça.

As esferas são protegidas contra torção.
Vantagens:Grande economia devido à possibilidade de troca dos encaixes.
Um O-Ring embutido prende a esfera e impede a entrada de sujeira e partículas externas, garantindo assim um movimento uniforme.

Desenhos

Apoios de esfera auto-alinhante reguláveis, com O-Ring e elementos de encaixe substituíveis, forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormatoD1D2L1L2L3ESWSW1Esfera
Ø
Capacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
Código do artigo
para elemento de
encaixe em aço
CADAces.PreçoEncomendar
02007-110X015CM101015171019,6173131907113-10108  63,72 €
02007-110X030CM101030171019,6173131907113-10108  64,77 €
02007-110X050CM101050171019,6173131907113-10108  65,67 €
02007-112X020CM121220191021,9195153007113-12108  69,70 €
02007-112X040CM121240191021,9195153007113-12108  70,14 €
02007-112X060CM121260191021,9195153007113-12108  70,46 €
02007-116X025CM161625231027,7246205007113-16108  75,38 €
02007-116X050CM161650231027,7246205007113-16108  75,38 €
02007-116X080CM161680231027,7246205007113-16108  77,02 €
02007-120X030CM202030241034,6308238507113-20108  83,54 €
02007-120X060CM202060241034,6308238507113-20108  84,59 €
02007-120X100CM2020100241034,6308238507113-20108  87,86 €
02007-124X040CM242540301041,636102812107113-25108  101,03 €
02007-124X100CM2425100301041,636102812107113-25108  106,56 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2016 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83