Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Apoios de esfera auto-alinhante, reguláveis, com O-Ring, forma P
  • Apoios de esfera auto-alinhante, reguláveis, com O-Ring, forma P
DescriçãoMaterial:Corpo em aço temperado.
Esfera:
Forma P em aço inoxidável com superfície em poliuretano.
Versão:Corpo da peça temperado e brunido.
Esfera:
Forma P em poliuretano com dureza 60° Shore.
Indicação:Os pêndulos de apoio são utilizados para o apoio e para a fixação de peças de trabalho não usinadas
e usinadas.
Além disto, eles servem como batentes, suportes e posicionadores para dispositivos pesados e na fabricação de ferramentas.

As esferas são protegidas contra torção.

Forma O: A superfície abrasiva em diamante é firmemente fundida na esfera. Ela é ideal para o alojamento em aplicações escorregadias ou lisas com uma pressão de fixação mínima. Nestes casos, as partículas de diamante transferem altas forças de retenção em uma área muito pequena com comprometimento mínimo da superfície.
A superfície de diamante oferece uma resistência ao desgaste excepcional.
Vantagens:Um O-Ring embutido prende a esfera e impede a entrada de sujeira e partículas externas, garantindo assim um movimento uniforme.

Desenhos

Apoios de esfera auto-alinhante, reguláveis, com O-Ring, forma P

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoFormatoD1D2

L1L2L3ESWSW1WEsfera
Ø
Filtro
02006-606XPM61012/25/4012411,510-287
02006-608XPM81312/25/4016,551513-2810
02006-610XPM101615/30/5018519,61732813
02006-612XPM122120/40/6021621,91952415
02006-616XPM162325/50/8025627,72462420
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2016 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83