norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Apoios de esfera auto-alinhante, reguláveis, com O-Ring, forma P, esfera de aço inoxidável com superfície de poliuretano
02006_P

Apoios de esfera auto-alinhante, reguláveis, com O-Ring, forma...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corpo em aço temperado.
Esfera:
Forma P em aço inoxidável com superfície em poliuretano.
Versão:Corpo da peça temperado e brunido.
Esfera:
Forma P em poliuretano com dureza 60° Shore.
Indicação:Os pêndulos de apoio são utilizados para o apoio e para a fixação de peças de trabalho não usinadas
e usinadas.
Além disto, eles servem como batentes, suportes e posicionadores para dispositivos pesados e na fabricação de ferramentas.

As esferas são protegidas contra torção.

Forma O: A superfície abrasiva em diamante é firmemente fundida na esfera. Ela é ideal para o alojamento em aplicações escorregadias ou lisas com uma pressão de fixação mínima. Nestes casos, as partículas de diamante transferem altas forças de retenção em uma área muito pequena com comprometimento mínimo da superfície.
A superfície de diamante oferece uma resistência ao desgaste excepcional.
Vantagens:Um O-Ring embutido prende a esfera e impede a entrada de sujeira e partículas externas, garantindo assim um movimento uniforme.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 02006_P Apoios de esfera auto-alinhante, reguláveis, com O-Ring, forma P, esfera de aço inoxidável com superfície de poliuretano 139 kB

Desenhos

Apoios de esfera auto-alinhante, reguláveis, com O-Ring, forma P, esfera de aço inoxidável com superfície de poliuretano

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoForma

BD2D3HH1ESWSW1WEsfera øCADAces.PreçoEncomendar
02006-606X012P12M61012411,510-287 48,17 €
02006-606X025P25M61012411,510-287 48,92 €
02006-606X040P40M61012411,510-287 49,31 €
02006-608X012P12M81316,551513-2810 53,06 €
02006-608X025P25M81316,551513-2810 53,69 €
02006-608X040P40M81316,551513-2810 54,42 €
02006-610X015P15M101618519,61732813 61,74 €
02006-610X030P30M101618519,61732813 62,66 €
02006-610X050P50M101618519,61732813 63,64 €
02006-612X020P20M122121621,91952415 67,56 €
02006-612X040P40M122121621,91952415 68,55 €
02006-612X060P60M122121621,91952415 69,01 €
02006-616X025P25M162325627,72462420 77,23 €
02006-616X050P50M162325627,72462420 78,09 €
02006-616X080P80M162325627,72462420 79,53 €