|
|
02006_OApoios de esfera auto-alinhante, reguláveis, com O-Ring, forma... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Corpo em aço temperado. Esfera: Forma O em aço inoxidável com superfície de diamante.Versão:Corpo da peça temperado e brunido. Esfera: Forma O superfície comparável à granulação 100. Indicação:Os pêndulos de apoio são utilizados para o apoio e para a fixação de peças de trabalho não usinadas e usinadas. Além disto, eles servem como batentes, suportes e posicionadores para dispositivos pesados e na fabricação de ferramentas.
As esferas são protegidas contra torção.
Forma O: A superfície abrasiva em diamante é firmemente fundida na esfera. Ela é ideal para o alojamento em aplicações escorregadias ou lisas com uma pressão de fixação mínima. Nestes casos, as partículas de diamante transferem altas forças de retenção em uma área muito pequena com comprometimento mínimo da superfície. A superfície de diamante oferece uma resistência ao desgaste excepcional.Aplicação:Um O-Ring embutido prende a esfera e impede a entrada de sujeira e partículas externas, garantindo assim um movimento uniforme.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF: