|
|
02005Apoios de esfera auto-alinhante reguláveis |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável.Versão:Versão em aço: Carcaça temperada com revestimento de fosfato de manganês. Porca brunida.
Versão em aço inoxidável: Carcaça temperada com polimento eletrolítico. Porca com superfície sem tratamento.Indicação:A esfera está protegida contra torção.Indicação de desenho:Forma C: esfera plana com face lisa Forma F: esfera plana com face recartilhada Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Apoios de esfera auto-alinhante, reguláveis, forma C, esfera plana e com face lisa |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material do corpo básico | B | D2 | D3 | H | L | E | SW | Esfera ø | Capacidade de carga máx. kN (apenas com carga estática) | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
02005-108 | C | aço | 25 | M8 | 5,8 | 11,6 | 36,6 | 14,5 | 13 | 8,5 | 8 | | | 28,43 € | | 02005-110 | C | aço | 30 | M10 | 8,6 | 15,7 | 45,7 | 19 | 17 | 12 | 8 | | | 38,21 € | | 02005-112 | C | aço | 35 | M12 | 8,6 | 15,7 | 50,7 | 19 | 17 | 12 | 15 | | | 38,21 € | | 02005-116 | C | aço | 40 | M16 | 10,5 | 20,7 | 60,7 | 27 | 24 | 16 | 25 | | | 52,69 € | | 02005-120 | C | aço | 50 | M20 | 20 | 27,3 | 77,3 | 33 | 30 | 25 | 90 | | | 91,23 € | | 02005-1081 | C | aço inoxidável | 25 | M8 | 5,8 | 11,6 | 36,6 | 14,5 | 13 | 8,5 | 8 | | | 34,13 € | | 02005-1101 | C | aço inoxidável | 30 | M10 | 8,6 | 15,7 | 45,7 | 19 | 17 | 12 | 8 | | | 45,85 € | | 02005-1121 | C | aço inoxidável | 35 | M12 | 8,6 | 15,7 | 50,7 | 19 | 17 | 12 | 15 | | | 45,85 € | | 02005-1161 | C | aço inoxidável | 40 | M16 | 10,5 | 20,7 | 60,7 | 27 | 24 | 16 | 25 | | | 63,24 € | | 02005-1201 | C | aço inoxidável | 50 | M20 | 20 | 27,3 | 77,3 | 33 | 30 | 25 | 90 | | | 109,49 € | |
|
Apoios de esfera auto-alinhante, reguláveis, forma F, esfera plana e com face recartilhada |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material do corpo básico | B | D2 | D3 | H | L | E | SW | Esfera ø | Capacidade de carga máx. kN (apenas com carga estática) | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
02005-308 | F | aço | 25 | M8 | 5,8 | 11,6 | 36,6 | 14,5 | 13 | 8,5 | 8 | | | 38,36 € | | 02005-310 | F | aço | 30 | M10 | 8,6 | 15,7 | 45,7 | 19 | 17 | 12 | 8 | | | 49,19 € | | 02005-312 | F | aço | 35 | M12 | 8,6 | 15,7 | 50,7 | 19 | 17 | 12 | 15 | | | 49,19 € | | 02005-316 | F | aço | 40 | M16 | 10,5 | 20,7 | 60,7 | 27 | 24 | 16 | 25 | | | 69,59 € | | 02005-320 | F | aço | 50 | M20 | 20 | 27,3 | 77,3 | 33 | 30 | 25 | 90 | | | 109,54 € | | 02005-3081 | F | aço inoxidável | 25 | M8 | 5,8 | 11,6 | 36,6 | 14,5 | 13 | 8,5 | 8 | | | 46,06 € | | 02005-3101 | F | aço inoxidável | 30 | M10 | 8,6 | 15,7 | 45,7 | 19 | 17 | 12 | 8 | | | 59,03 € | | 02005-3121 | F | aço inoxidável | 35 | M12 | 8,6 | 15,7 | 50,7 | 19 | 17 | 12 | 15 | | | 59,03 € | | 02005-3161 | F | aço inoxidável | 40 | M16 | 10,5 | 20,7 | 60,7 | 27 | 24 | 16 | 25 | | | 83,50 € | | 02005-3201 | F | aço inoxidável | 50 | M20 | 20 | 27,3 | 77,3 | 33 | 30 | 25 | 90 | | | 131,42 € | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|