Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Apoios de esfera auto-alinhante com movimento de retorno automático, forma F
  • Apoios de esfera auto-alinhante com movimento de retorno automático, forma F
DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:peça endurecida e brunida.Indicação:Os apoios auto-alinhantes são utilizados para apoiar e fixar peças de trabalho usinadas e não usinadas.
Além disso, eles servem como batentes, suportes e posicionadores na fabricação de dispositivos e ferramentas.
Aplicação:- Um O-Ring embutido prende a esfera e impede a entrada de sujeira e partículas externas.
- Depois da fixação, o apoio retorna automaticamente para a posição zero.
- Alta capacidade de suporte de carga e tamanho compacto.

Desenhos

Apoios de esfera auto-alinhante com movimento de retorno automático, forma F

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormatoD1D2D3D4D5L1L2L3L4L5L6Capacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
02004-305F1815M571,8142,10,8534,630 49,86 €
02004-306F2218M682,816,52,51645,650 55,81 €
02004-308F2823M8113,321,53,41,3857,590 55,81 €
02004-310F3429M10134,4274,21,61069,2140 67,97 €
02004-312F4035M12165,4325212811,3220 77,76 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2016 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83