Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Apoios de esfera auto-alinhante com movimento de retorno automático, forma C
  • Apoios de esfera auto-alinhante com movimento de retorno automático, forma C
DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:peça endurecida e brunida.Indicação:Os apoios auto-alinhantes são utilizados para apoiar e fixar peças de trabalho usinadas e não usinadas.
Além disso, eles servem como batentes, suportes e posicionadores na fabricação de dispositivos e ferramentas.
Aplicação:- Um O-Ring embutido prende a esfera e impede a entrada de sujeira e partículas externas.
- Depois da fixação, o apoio retorna automaticamente para a posição zero.
- Alta capacidade de suporte de carga e tamanho compacto.

Desenhos

Apoios de esfera auto-alinhante com movimento de retorno automático, forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormatoD1D2D3D4D5L1L2L3L4L5L6Capacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
02004-105C1815M571,8142,10,8534,630 36,96 €
02004-106C2218M682,816,52,51645,650 40,80 €
02004-108C2823M8113,321,53,41,3857,590 40,80 €
02004-110C3429M10134,4274,21,61069,2140 49,11 €
02004-112C4035M12165,4325212811,3220 58,17 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2016 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83