Apoios de esfera auto-alinhante com O-Ring e elementos de encaixe substituíveis, forma P, encaixe em aço inoxidável com superfície de poliuretano
02003_P

Apoios de esfera auto-alinhante com O-Ring e elementos de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Apoios de esfera auto-alinhante com O-Ring e elementos de encaixe substituíveis, forma P, encaixe em aço inoxidável com superfície de poliuretano
  • Apoios de esfera auto-alinhante com O-Ring e elementos de encaixe substituíveis, forma P, encaixe em aço inoxidável com superfície de poliuretano
DescriçãoMaterial:Corpo em aço temperado.
Esfera de aço resistente à ferrugem e aos ácidos.
Encaixe:
Forma P em aço inoxidável.
Versão:Corpo da peça temperado e brunido.
Esfera endurecida, com superfície sem proteção anticorrosiva.
Encaixe:
Forma P superfície em poliuretano com dureza 60° Shore.
Indicação:Os apoios auto-alinhantes são utilizados para apoiar e fixar peças de trabalho usinadas e não usinadas.
Além disso, eles servem como batentes, suportes e posicionadores na fabricação de dispositivos e ferramentas.
Com uma leve pressão no parafuso de cabeça cilíndrica, a esfera pode ser removida da carcaça.

As esferas estão protegidas contra torção.
Vantagens:Grande economia devido à possibilidade de troca dos encaixes.
Um O-Ring embutido prende a esfera e impede a entrada de sujeira e partículas externas, garantindo assim um movimento uniforme.

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormatoD1D2D3D4L1L2L3Esfera
Ø
Código do artigo
para encaixe em aço inoxidável
com superfície de poliuretano
CADAces.PreçoEncomendar
02003-617X024P171010M6247121307113-10126 57,14 €
02003-619X026P191213M8268121507113-12126 62,85 €
02003-624X030P241616M10308122007113-16126 68,32 €
02003-630X032P302021M12329122307113-20126 78,17 €
02003-636X038P362527M123811122807113-25126 93,31 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2016 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83