Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Apoios de esfera auto-alinhante, com O-Ring e elementos de encaixe substituíveis, forma O
  • Apoios de esfera auto-alinhante, com O-Ring e elementos de encaixe substituíveis, forma O
DescriçãoMaterial:Corpo em aço temperado.
Esfera de aço resistente à ferrugem e aos ácidos.
Encaixe:
Forma O em aço inoxidável.
Versão:Corpo da peça temperado e brunido.
Esfera endurecida e com superfície sem proteção anticorrosiva.
Encaixe:
Forma O com superfície de diamante comparável à granulação 100.
Indicação:Os apoios auto-alinhantes são utilizados para apoiar e fixar peças de trabalho usinadas e não usinadas.
Além disso, eles servem como batentes, suportes e posicionadores na fabricação de dispositivos e ferramentas.
Com uma leve pressão no parafuso de cabeça cilíndrica, a esfera pode ser removida da carcaça.

As esferas estão protegidas contra torção.
Vantagens:Grande economia devido à possibilidade de troca dos encaixes.
Um O-Ring embutido prende a esfera e impede a entrada de sujeira e partículas externas, garantindo assim um movimento uniforme.

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormatoD1D2D4L1L2L3Esfera
Ø
Capacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
Código do artigo
para encaixe em aço inoxidável
com superfície de diamante
CADAces.PreçoEncomendar
02003-517X022O1710M622710132807113-10105 57,37 €
02003-519X024O1912M824810153907113-12105 63,53 €
02003-524X028O2416M1028810205807113-16105 69,62 €
02003-530X030O3020M1230910239507113-20105 79,07 €
02003-536X036O3625M123611102813607113-25105 94,77 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2016 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83