Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Apoios de esfera auto-alinhante com O-Ring e elementos de encaixe substituíveis, forma M
  • Apoios de esfera auto-alinhante com O-Ring e elementos de encaixe substituíveis, forma M
DescriçãoMaterial:Corpo em aço temperado.
Esfera de aço resistente à ferrugem e aos ácidos.
Encaixe:
Forma M em aço ferramenta com estrias em metal duro.
Versão:Corpo da peça temperado e brunido.
Esfera endurecida, com superfície sem proteção anticorrosiva.
Encaixe:
Forma M brunido.
Indicação:Os apoios com esfera auto-alinhante são utilizados para apoio e fixação de peças de trabalho usinadas e não usinadas.
Além disto, eles servem como batentes, suportes e posicionadores na fabricação de dispositivos e ferramentas.
Com uma leve pressão no parafuso de cabeça cilíndrica, a esfera pode ser removida da carcaça.

As esferas são protegidas contra torção.
Vantagens:Grande economia devido à possibilidade de troca dos encaixes.
Um O-Ring embutido prende a esfera e impede a entrada de sujeira e partículas externas, garantindo assim um movimento uniforme.

Desenhos

Apoios de esfera auto-alinhante com O-Ring e elementos de encaixe substituíveis, forma M

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormatoD1D2D3D4L1L2L3Esfera
Ø
Capacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
Código do artigo
para encaixe
"Gripper"
CADAces.PreçoEncomendar
02003-917X022M17107,9M622710132807113-10107  62,73 €
02003-919X024M19129,5M824810153907113-12107  67,87 €
02003-924X028M241612,7M1028810205807113-16107  75,24 €
02003-930X030M302015,9M1230910239507113-20107  84,15 €
02003-936X036M362519M123611102813607113-25107  104,94 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2016 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83