Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Apoios de esfera auto-alinhante com O-Ring e elementos de encaixe substituíveis, forma K
  • Apoios de esfera auto-alinhante com O-Ring e elementos de encaixe substituíveis, forma K
DescriçãoMaterial:Corpo em aço temperado.
Esfera de aço resistente à ferrugem e aos ácidos.
Encaixe:
Forma K em POM (Poliacetal).
Versão:Corpo da peça temperado e brunido.
Esfera endurecida e com superfície sem proteção anticorrosiva.
Encaixe:
Forma K branca.
Indicação:Os apoios com esfera auto-alinhante são utilizados para apoio e fixação de peças de trabalho usinadas e não usinadas.
Além disto, eles servem como batentes, suportes e posicionadores na fabricação de dispositivos e ferramentas.
Com uma leve pressão no parafuso de cabeça cilíndrica, a esfera pode ser removida da carcaça.

As esferas são protegidas contra torção.
Vantagens:Grande economia devido à possibilidade de troca dos encaixes.
Um O-Ring embutido prende a esfera e impede a entrada de sujeira e partículas externas, garantindo assim um movimento uniforme.

Desenhos

Apoios de esfera auto-alinhante com O-Ring e elementos de encaixe substituíveis, forma K

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormatoD1D2D4L1L2L3Esfera
Ø
Capacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
Código do artigo
para encaixe
em POM
CADAces.PreçoEncomendar
02003-717X022K1710M62271013407113-10109  54,13 €
02003-719X024K1912M82481015707113-12109  59,47 €
02003-724X028K2416M1028810201407113-16109  63,11 €
02003-730X030K3020M1230910232707113-20109  70,01 €
02003-736X036K3625M12361110284707113-25109  83,36 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2016 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83