Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Apoios de esfera auto-alinhante com O-Ring e elementos de encaixe substituíveis, forma F
  • Apoios de esfera auto-alinhante com O-Ring e elementos de encaixe substituíveis, forma F
DescriçãoMaterial:Corpo em aço temperado.
Esfera de aço resistente à ferrugem e aos ácidos.
Encaixe:
Forma F em aço ferramenta.
Versão:Corpo da peça temperado e brunido.
Esfera endurecida e com superfície sem proteção anticorrosiva.
Encaixe:
Forma F endurecido e brunido.
Indicação:Os apoios com esfera auto-alinhante são utilizados para apoio e fixação de peças de trabalho usinadas e não usinadas.
Além disto, eles servem como batentes, suportes e posicionadores na fabricação de dispositivos e ferramentas.
Com uma leve pressão no parafuso de cabeça cilíndrica, a esfera pode ser removida da carcaça.

As esferas são protegidas contra torção.
Vantagens:Grande economia devido à possibilidade de troca dos encaixes.
Um O-Ring embutido prende a esfera e impede a entrada de sujeira e partículas externas, garantindo assim um movimento uniforme.

Desenhos

Apoios de esfera auto-alinhante com O-Ring e elementos de encaixe substituíveis, forma F

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormatoD1D2D4L1L2L3Esfera
Ø
Capacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
Código do artigo
para encaixe
"Gripper"
CADAces.PreçoEncomendar
02003-317X022F1710M622710132807113-1010  62,53 €
02003-319X024F1912M824810153907113-1210  67,69 €
02003-324X028F2416M1028810205807113-1610  75,11 €
02003-330X030F3020M1230910239507113-2010  83,38 €
02003-336X036F3625M123611102813607113-2510  100,74 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2016 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83