Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Apoios de esfera auto-alinhante, com O-Ring e elementos de encaixe substituíveis, forma E
  • Apoios de esfera auto-alinhante, com O-Ring e elementos de encaixe substituíveis, forma E
DescriçãoMaterial:Corpo em aço temperado.
Esfera de aço resistente à ferrugem e aos ácidos.
Encaixe:
Forma E em aço inoxidável.
Versão:Corpo da peça temperado e brunido.
Esfera endurecida, com superfície sem proteção anticorrosiva.
Encaixe:
Forma E endurecida, com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação:Os apoios auto-alinhantes são utilizados para apoiar e fixar peças de trabalho usinadas e não usinadas.
Além disso, eles servem como batentes, suportes e posicionadores na fabricação de dispositivos e ferramentas.
Com uma leve pressão no parafuso de cabeça cilíndrica, a esfera pode ser removida da carcaça.

As esferas estão protegidas contra torção.
Vantagens:Grande economia devido à possibilidade de troca dos encaixes.
Um O-Ring embutido prende a esfera e impede a entrada de sujeira e partículas externas, garantindo assim um movimento uniforme.

Desenhos

Apoios de esfera auto-alinhante, com O-Ring e elementos de encaixe substituíveis, forma E

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormatoD1D2D4L1L2L3Esfera
Ø
Capacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
Código do artigo
para encaixe em
aço inoxidável
CADAces.PreçoEncomendar
02003-217X022E1710M622710132807113-10102 54,68 €
02003-219X024E1912M824810153907113-12102 59,86 €
02003-224X028E2416M1028810205807113-16102 63,74 €
02003-230X030E3020M1230910239507113-20102 72,50 €
02003-236X036E3625M123611102813607113-25102 86,22 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2016 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83