norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Apoios de esfera auto-alinhante com O-Ring e elementos de encaixe substituíveis, forma C, elemento de encaixe em aço, plano
e com face lisa
02003_C

Apoios de esfera auto-alinhante com O-Ring e elementos de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corpo em aço temperado.
Esfera de aço resistente à ferrugem e aos ácidos.
Encaixe:
Forma C em aço ferramenta.
Versão:Corpo da peça temperado e brunido.
Esfera endurecida e com superfície sem proteção anticorrosiva.
Encaixe:
Forma C endurecido e brunido.
Indicação:Os apoios com esfera auto-alinhante são utilizados para apoio e fixação de peças de trabalho usinadas e não usinadas.
Além disto, eles servem como batentes, suportes e posicionadores na fabricação de dispositivos e ferramentas.
Com uma leve pressão no parafuso de cabeça cilíndrica, a esfera pode ser removida da carcaça.

As esferas são protegidas contra torção.
Vantagens:Grande economia devido à possibilidade de troca dos encaixes.
Um O-Ring embutido prende a esfera e impede a entrada de sujeira e partículas externas, garantindo assim um movimento uniforme.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 02003_C Apoios de esfera auto-alinhante com O-Ring e elementos de encaixe substituíveis, forma C, elemento de encaixe em aço, plano e com face lisa 194 kB

Desenhos

Apoios de esfera auto-alinhante com O-Ring e elementos de encaixe substituíveis, forma C, elemento de encaixe em aço, plano
e com face lisa

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD1D2D3HH1H2TEsfera øCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
Código do artigo
para elemento de
encaixe em aço
CADAces.PreçoEncomendar
02003-117X022C17M610224107132807113-10108  69,01 €
02003-119X024C19M812244108153907113-12108  75,70 €
02003-124X028C24M1016284108205807113-16108  80,27 €
02003-130X030C30M1220304109239507113-20108  88,88 €
02003-136X036C36M122536410112813607113-25108  106,01 €