Apoios de esfera auto-alinhante com O-Ring, forma P, esfera de aço inoxidável com superfície de poliuretano
02002_P

Apoios de esfera auto-alinhante com O-Ring, forma P, esfera de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Apoios de esfera auto-alinhante com O-Ring, forma P, esfera de aço inoxidável com superfície de poliuretano
  • Apoios de esfera auto-alinhante com O-Ring, forma P, esfera de aço inoxidável com superfície de poliuretano
DescriçãoMaterial:Corpo em aço temperado.
Esfera:
Forma P em aço inoxidável com superfície em poliuretano.
Versão:Corpo da peça temperado e brunido.
Esfera:
Forma P em poliuretano com dureza 60° Shore.
Indicação:Os pêndulos de apoio são utilizados para o apoio e para a fixação de peças de trabalho não usinadas e usinadas.
Além disto, eles servem como batentes, suportes e posicionadores para dispositivos pesados e na fabricação de ferramentas.

As esferas são protegidas contra torção.

Forma P: A superfície de poliuretano é firmemente vulcanizada na esfera. Não pode soltar-se e nem perder a cor. Proporciona proteção otimizada contra danos em superfícies sensíveis. A superfície com aspecto perolado permite altas forças de retenção e passagem de ar,
de modo que não ocorra nenhum efeito de vácuo entre a superfície de contato e os pêndulos de apoio.
Vantagens:Um O-Ring embutido prende a esfera e impede a entrada de sujeira e partículas externas, garantindo assim um movimento uniforme.

Desenhos

Apoios de esfera auto-alinhante com O-Ring, forma P, esfera de aço inoxidável com superfície de poliuretano

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormatoD1D2D3LL1L3WEsfera
Ø
CADAces.PreçoEncomendar
02002-604X014P1010M414,53,54287 32,95 €
02002-604X027P1010M427,594287 34,78 €
02002-605X019P1313M519,56,552810 34,70 €
02002-605X028P1313M528,5952810 35,65 €
02002-606X023P1716M6237,552813 37,52 €
02002-608X026P1921M8268,562415 42,80 €
02002-610X030P2423M1030962420 49,76 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2016 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83