|
|
02002_PApoios de esfera auto-alinhante com O-Ring, forma P, esfera de... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Corpo em aço temperado. Esfera: Forma P em aço inoxidável com superfície em poliuretano.Versão:Corpo da peça temperado e brunido. Esfera: Forma P em poliuretano com dureza 60° Shore.Indicação:Os pêndulos de apoio são utilizados para o apoio e para a fixação de peças de trabalho não usinadas e usinadas. Além disto, eles servem como batentes, suportes e posicionadores para dispositivos pesados e na fabricação de ferramentas.
As esferas são protegidas contra torção.
Forma P: A superfície de poliuretano é firmemente vulcanizada na esfera. Não pode soltar-se e nem perder a cor. Proporciona proteção otimizada contra danos em superfícies sensíveis. A superfície com aspecto perolado permite altas forças de retenção e passagem de ar, de modo que não ocorra nenhum efeito de vácuo entre a superfície de contato e os pêndulos de apoio.Vantagens:Um O-Ring embutido prende a esfera e impede a entrada de sujeira e partículas externas, garantindo assim um movimento uniforme.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | D1 | D2 | D3 | H | H1 | W | T | Esfera ø | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
02002-604X014 | P | 10 | M4 | 10 | 14,5 | 4 | 28 | 3,5 | 7 | | | 41,69 € | | 02002-604X027 | P | 10 | M4 | 10 | 27,5 | 4 | 28 | 9 | 7 | | | 44,02 € | | 02002-605X019 | P | 13 | M5 | 13 | 19,5 | 5 | 28 | 6,5 | 10 | | | 43,91 € | | 02002-605X028 | P | 13 | M5 | 13 | 28,5 | 5 | 28 | 9 | 10 | | | 45,13 € | | 02002-606X023 | P | 17 | M6 | 16 | 23 | 5 | 28 | 7,5 | 13 | | | 47,50 € | | 02002-608X026 | P | 19 | M8 | 21 | 26 | 6 | 24 | 8,5 | 15 | | | 54,19 € | | 02002-610X030 | P | 24 | M10 | 23 | 30 | 6 | 24 | 9 | 20 | | | 62,96 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|