|
|
02001_MApoios de esfera auto-alinhante, ângulos de inclinação 14° e... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Corpo: aço. Esfera: aço resistente à ferrugem e aos ácidos. Forma M com elemento de encaixe de metal duro.Versão:Corpo da peça brunido, esfera com superfície sem tratamento.Indicação:Os apoios auto-alinhantes são utilizados para apoiar e fixar peças de trabalho, tanto usinadas como não usinadas. Além disso, eles servem como batentes, suportes e posicionadores na fabricação de dispositivos e ferramentas. Patenteado. Elementos como pinos roscados ou prisioneiros podem ser colados ou aparafusados na rosca D2 . Assim, é possível obter de forma simples uma versão com rosca macho.
Esfera protegida contra torcão. Vantagens:- O apoio com esfera auto-alinhante é giratório. - Capacidade de absorção de grande força para suporte de carga. - Um O-Ring embutido evita a entrada de sujeira e partículas externas, garantindo assim um funcionamento seguro. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | α | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | E | T | Esfera ø | SW | Capacidade de carga máx. kN (apenas com carga estática) | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
02001-9061 | M | 14° | 12 | M6 | 7 | 5 | 17,5 | 0,6 | 12,5 | 19,6 | 6 | 10 | 17 | 14 | | | 75,41 € | | 02001-906 | M | 14° | 16 | M6 | 7 | 5 | 17,5 | 0,6 | - | 19,6 | 6 | 10 | 17 | 14 | | | 75,27 € | | 02001-908 | M | 20° | 22 | M8 | 11 | 7,5 | 26 | 0,8 | - | 27,7 | 9 | 16 | 24 | 34 | | | 75,27 € | | 02001-9101 | M | 20° | 18 | M10 | 11 | 7,5 | 26 | 0,8 | 20 | 27,7 | 9 | 16 | 24 | 34 | | | 97,24 € | | 02001-910 | M | 20° | 22 | M10 | 11 | 7,5 | 26 | 0,8 | - | 27,7 | 9 | 16 | 24 | 34 | | | 96,82 € | | 02001-912 | M | 20° | 22 | M12 | 11 | 7,5 | 26 | 0,8 | - | 27,7 | 9 | 16 | 24 | 34 | | | 96,82 € | | 02001-9161 | M | 20° | 26 | M16 | 18 | 13 | 40 | 0,9 | 30 | 41,6 | 15 | 25 | 36 | 90 | | | 125,55 € | | 02001-916 | M | 20° | 34 | M16 | 18 | 13 | 40 | 0,9 | - | 41,6 | 15 | 25 | 36 | 90 | | | 125,51 € | | 02001-920 | M | 20° | 34 | M20 | 18 | 13 | 40 | 0,9 | - | 41,6 | 15 | 25 | 36 | 90 | | | 125,51 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|