norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Apoios de esfera auto-alinhante, forma G, com tolerância dimensional (ajuste), esfera plana e com face lisa
02000_G

Apoios de esfera auto-alinhante, forma G, com tolerância...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corpo da peça em aço temperado, esfera em aço temperado para rolamento 1.2067. Versão:Corpo temperado e fosfatado.
Esfera endurecida.
Indicação:Os apoios de esfera auto-alinhante servem como batentes, suportes e posicionadores e atuam na construção de dispositivos.

Esfera protegida contra torção.

*Válido apenas se for mantida a profundidade mínima do furo.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 02000_G Apoios de esfera auto-alinhante, forma G, com tolerância dimensional (ajuste), esfera plana e com face lisa 148 kB

Desenhos

Apoios de esfera auto-alinhante, forma G, com tolerância dimensional (ajuste), esfera plana e com face lisa

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD1D2D3HTEsfera øFuro
de alojamento
Capacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
02000-403G12M37,2113,510ø 12 H7X6 min.10* 25,28 €
02000-404G18M410,5174,416ø 18 H7X8 min.25* 35,05 €
02000-405G28M520256,325ø 28 H7X13 min.90* 44,68 €