norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Barras usinadas em todos os lados de ferro fundido cinzento e alumínio
01160

Barras usinadas em todos os lados de ferro fundido cinzento e...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:GJL 250 recozido ou EN AW-7075.Indicação:O corte do comprimento L é efetuado por meio de serra e fornecido sempre com medida excedente.Indicação de desenho:
Superfícies usinadas:
±0,25 mm
Tolerâncias de comprimento:
≤200 mm: +1/+5
de 201 mm até 400 mm: +4/+15
> 400 mm: +13/+40
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 01160 Barras usinadas em todos os lados de ferro fundido cinzento e alumínio 133 kB

Desenhos

Barras usinadas em todos os lados de ferro fundido cinzento e alumínio

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoMaterial
do corpo
básico
L = comprimentoBHCADAces.PreçoEncomendar
01160-02X300ferro fund.cinz.3003220 125,80 €
01160-03X300ferro fund.cinz.3004025 189,35 €
01160-04X300ferro fund.cinz.3005032 152,93 €
01160-04X600ferro fund.cinz.6005032 262,20 €
01160-04X800ferro fund.cinz.8005032 313,17 €
01160-05X300ferro fund.cinz.3006340 176,27 €
01160-05X600ferro fund.cinz.6006340 300,44 €
01160-05X800ferro fund.cinz.8006340 444,27 €
01160-06X300ferro fund.cinz.3008050 209,40 €
01160-06X600ferro fund.cinz.6008050 362,37 €
01160-06X1000ferro fund.cinz.10008050 604,47 €
01160-07X300ferro fund.cinz.30010063 273,10 €
01160-07X600ferro fund.cinz.60010063 469,75 €
01160-07X1000ferro fund.cinz.100010063 773,82 €
01160-08X300ferro fund.cinz.30012580 360,53 €
01160-08X600ferro fund.cinz.60012580 620,89 €
01160-202X300alumínio3003220 95,01 €
01160-203X300alumínio3004025 152,82 €
01160-204X300alumínio3005032 160,39 €
01160-204X600alumínio6005032 266,40 €
01160-204X800alumínio8005032 347,02 €
01160-205X300alumínio3006340 174,24 €
01160-205X600alumínio6006340 296,19 €
01160-205X800alumínio8006340 383,86 €
01160-206X300alumínio3008050 268,20 €
01160-206X600alumínio6008050 459,23 €
01160-206X1000alumínio10008050 729,11 €
01160-207X300alumínio30010063 385,61 €
01160-207X600alumínio60010063 666,06 €
01160-207X1000alumínio100010063 1.060,39 €
01160-208X300alumínio30012580 503,03 €
01160-208X600alumínio60012580 844,82 €