Placas retangulares usinadas em todos os lados em ferro fundido cinzento e alumínio
01140

Placas retangulares usinadas em todos os lados em ferro fundido...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Placas retangulares usinadas em todos os lados em ferro fundido cinzento e alumínio
  • Placas retangulares usinadas em todos os lados em ferro fundido cinzento e alumínio
  • Placas retangulares usinadas em todos os lados em ferro fundido cinzento e alumínio
DescriçãoMaterial:GJL 250 recozido ou EN AW-7075.Indicação:Die Länge L wird durch Sägeschnitt bearbeitet und wird immer mit Aufmaß geliefert.Indicação de desenho:
Superfícies usinadas:
Ferro fundido cinzento: +0,2 mm / +0,5 mm
Alumínio: ±0,1 mm
Tolerâncias de comprimento:

 ≤200 mm: +1/+5
de 201 mm até 400 mm: +4/+15
> 400 mm: +13/+40

Desenhos

Placas retangulares usinadas em todos os lados em ferro fundido cinzento e alumínio

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
Ferro fundido cinzento
Código do artigo
Alumínio
L = comprimentoB

SFiltro
01140-01X01140-201X3004010
01140-02X01140-202X3005012
01140-03X01140-203X3006316
01140-04X01140-204X200/300/400/600/8008020
01140-05X01140-205X200/300/400/600/80010020
01140-06X01140-206X200/300/400/600/80016020
01140-061X01140-2061X200/300/400/600/80020020
01140-062X01140-2062X200/300/400/600/80025020
01140-07X01140-207X200/300/400/600/800/120012525
01140-08X01140-208X200/300/400/600/800/120020025
01140-081X01140-2081X200/300/400/600/800/120025025
01140-082X01140-2082X200/300/400/600/800/120031525
01140-09X01140-209X200/300/400/600/800/120016032
01140-10X01140-210X200/300/400/600/800/120025032
01140-101X01140-2101X200/400/600/800/120031532
01140-102X01140-2102X200/300/400/600/800/120040032
01140-11X01140-211X200/400/600/800/120020040
01140-12X01140-212X200/400/600/800/120025040
01140-120X-200/400/600/800/120031540
01140-121X-200/300/400/600/800/120040040
01140-13X-200/400/600/800/120031550
01140-131X-200/300/400/600/800/120050050
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83