Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Placas de base
  • Placas de base
DescriçãoMaterial:Ferro fundido cinzento GJL 250.Versão:Superfícies de fixação retificadas.Indicação:O posicionamento das placas de base é efetuado através dos parafusos de ajustes (07533-12055), que são colocados nos furos de fixação. Os furos passantes para parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno (DIN 912) servem apenas para uma fixação adicional.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 01127 Placas de base 165 kB

Desenhos

Placas de base

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoBCDEFParafusos
de ajuste
adequados
CADAces.PreçoEncomendar
01127-00304039829825020030007533-12055 886,91 €
01127-00405049839835030040007533-12055 1.213,81 €
01127-00506059849845040050007533-12055 1.640,98 €