norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:GJL 250 recozido.Indicação:O corte do comprimento L é efetuado por meio de serra e fornecido sempre com medida excedente.Indicação de desenho:
Superfícies usinadas: ±0,25 mm
Superfícies não usinadas: ±2 mm
Tolerâncias de comprimento:
≤200 mm: +3/+10
de 201 mm até 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 01820 Perfis angulares 45° de ferro fundido cinzento 173 kB

Desenhos

Perfis angulares 45° de ferro fundido cinzento

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoL = comprimentoBHH1SS1CADAces.PreçoEncomendar
01820-02X300300100951002024 368,05 €
01820-02X600600100951002024 632,18 €
01820-05X3003002001812003240 667,39 €
01820-05X6006002001812003240 1.146,35 €