Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Perfis quadrados vazados em ferro fundido cinzento
  • Perfis quadrados vazados em ferro fundido cinzento
  • Perfis quadrados vazados em ferro fundido cinzento
DescriçãoMaterial:GJL 250 recozido.Indicação:Die Länge L wird durch Sägeschnitt bearbeitet und wird immer mit Aufmaß geliefert.Indicação de desenho:
Superfícies usinadas: ±0,25 mm
Superfícies não usinadas: ±2 mm
Tolerâncias de comprimento:
≥ 200 mm: +3/+10
de 201 mm até 590 mm: +8/+15
≤ 600 mm: +20/+50

Desenhos

Perfis quadrados vazados em ferro fundido cinzento

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoL = comprimentoB

H≈ SRFiltro
01740-04X100/2006363126
01740-05X200/4008080188
01740-06X200/4001001002010
01740-07X200/400/6001251252212
01740-08X200/300/6001601602516
01740-09X200/300/6002002002820
01740-12X6002502503620
01740-15X6003153155620
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2016 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83