|
|
01680Perfis U usinados em todos os lados de ferro fundido cinzento e... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:GJL 250 recozido ou EN AW-7075.Indicação:O corte do comprimento L é efetuado por meio de serra e fornecido sempre com medida excedente.Sob consulta:Comprimentos 800 mm e 1000 mm em ferro fundido cinzento.Indicação de desenho:Superfícies usinadas: ±0,25 mm Tolerâncias de comprimento: ≤200 mm: +3/+10 de 201 mm até 590 mm: +8/+15 ≥600 mm: +20/+50 Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Material do corpo básico | L = comprimento | B | H | S | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
01680-01X150 | ferro fund.cinz. | 150 | 32 | 32 | 8 | | | 111,38 € | | 01680-01X300 | ferro fund.cinz. | 300 | 32 | 32 | 8 | | | 189,31 € | | 01680-02X150 | ferro fund.cinz. | 150 | 40 | 40 | 10 | | | 120,20 € | | 01680-02X300 | ferro fund.cinz. | 300 | 40 | 40 | 10 | | | 213,19 € | | 01680-03X150 | ferro fund.cinz. | 150 | 63 | 63 | 12 | | | 141,69 € | | 01680-03X300 | ferro fund.cinz. | 300 | 63 | 63 | 12 | | | 260,96 € | | 01680-03X600 | ferro fund.cinz. | 600 | 63 | 63 | 12 | | | 549,49 € | | 01680-04X200 | ferro fund.cinz. | 200 | 80 | 80 | 16 | | | 187,45 € | | 01680-04X300 | ferro fund.cinz. | 300 | 80 | 80 | 16 | | | 259,14 € | | 01680-04X600 | ferro fund.cinz. | 600 | 80 | 80 | 16 | | | 573,41 € | | 01680-04X800 | ferro fund.cinz. | 800 | 80 | 80 | 16 | | | sob consulta | | 01680-05X200 | ferro fund.cinz. | 200 | 100 | 100 | 20 | | | 227,91 € | | 01680-05X300 | ferro fund.cinz. | 300 | 100 | 100 | 20 | | | 314,27 € | | 01680-05X600 | ferro fund.cinz. | 600 | 100 | 100 | 20 | | | 540,30 € | | 01680-05X1000 | ferro fund.cinz. | 1000 | 100 | 100 | 20 | | | sob consulta | | 01680-06X200 | ferro fund.cinz. | 200 | 125 | 125 | 20 | | | 288,52 € | | 01680-06X300 | ferro fund.cinz. | 300 | 125 | 125 | 20 | | | 398,81 € | | 01680-06X600 | ferro fund.cinz. | 600 | 125 | 125 | 20 | | | 689,18 € | | 01680-06X1000 | ferro fund.cinz. | 1000 | 125 | 125 | 20 | | | sob consulta | | 01680-07X200 | ferro fund.cinz. | 200 | 160 | 160 | 25 | | | 297,72 € | | 01680-07X300 | ferro fund.cinz. | 300 | 160 | 160 | 25 | | | 409,86 € | | 01680-07X600 | ferro fund.cinz. | 600 | 160 | 160 | 25 | | | 705,73 € | | 01680-08X200 | ferro fund.cinz. | 200 | 200 | 200 | 32 | | | 422,71 € | | 01680-08X300 | ferro fund.cinz. | 300 | 200 | 200 | 32 | | | 584,42 € | | 01680-08X600 | ferro fund.cinz. | 600 | 200 | 200 | 32 | | | 1.007,12 € | | 01680-09X300 | ferro fund.cinz. | 300 | 250 | 250 | 36 | | | 845,39 € | | 01680-09X600 | ferro fund.cinz. | 600 | 250 | 250 | 36 | | | 1.455,53 € | | 01680-10X300 | ferro fund.cinz. | 300 | 250 | 200 | 36 | | | 696,53 € | | 01680-10X600 | ferro fund.cinz. | 600 | 250 | 200 | 36 | | | 1.198,22 € | | 01680-11X300 | ferro fund.cinz. | 300 | 315 | 200 | 36 | | | 860,09 € | | 01680-11X600 | ferro fund.cinz. | 600 | 315 | 200 | 36 | | | 1.477,58 € | | 01680-201X150 | alumínio | 150 | 32 | 32 | 8 | | | 173,34 € | | 01680-201X300 | alumínio | 300 | 32 | 32 | 8 | | | 290,95 € | | 01680-202X150 | alumínio | 150 | 40 | 40 | 10 | | | 194,56 € | | 01680-202X300 | alumínio | 300 | 40 | 40 | 10 | | | 329,51 € | | 01680-203X150 | alumínio | 150 | 63 | 63 | 12 | | | 231,36 € | | 01680-203X300 | alumínio | 300 | 63 | 63 | 12 | | | 390,87 € | | 01680-203X600 | alumínio | 600 | 63 | 63 | 12 | | | 636,25 € | | 01680-204X200 | alumínio | 200 | 80 | 80 | 16 | | | 417,15 € | | 01680-204X300 | alumínio | 300 | 80 | 80 | 16 | | | 567,89 € | | 01680-204X600 | alumínio | 600 | 80 | 80 | 16 | | | 963,99 € | | 01680-204X800 | alumínio | 800 | 80 | 80 | 16 | | | 1.179,61 € | | 01680-205X200 | alumínio | 200 | 100 | 100 | 20 | | | 517,05 € | | 01680-205X300 | alumínio | 300 | 100 | 100 | 20 | | | 706,34 € | | 01680-205X600 | alumínio | 600 | 100 | 100 | 20 | | | 1.197,09 € | | 01680-205X1000 | alumínio | 1000 | 100 | 100 | 20 | | | 1.905,22 € | | 01680-206X200 | alumínio | 200 | 125 | 125 | 20 | | | 618,70 € | | 01680-206X300 | alumínio | 300 | 125 | 125 | 20 | | | 843,08 € | | 01680-206X600 | alumínio | 600 | 125 | 125 | 20 | | | 1.433,71 € | | 01680-206X1000 | alumínio | 1000 | 125 | 125 | 20 | | | 2.239,96 € | | 01680-207X200 | alumínio | 200 | 160 | 160 | 25 | | | 774,69 € | | 01680-207X300 | alumínio | 300 | 160 | 160 | 25 | | | 1.055,13 € | | 01680-207X600 | alumínio | 600 | 160 | 160 | 25 | | | 1.793,05 € | | 01680-208X200 | alumínio | 200 | 200 | 200 | 32 | | | 1.091,96 € | | 01680-208X300 | alumínio | 300 | 200 | 200 | 32 | | | 1.507,34 € | | 01680-208X600 | alumínio | 600 | 200 | 200 | 32 | | | 2.595,76 € | | 01680-209X300 | alumínio | 300 | 250 | 250 | 36 | | | 2.422,26 € | | 01680-209X600 | alumínio | 600 | 250 | 250 | 36 | | | 4.174,95 € | | 01680-210X300 | alumínio | 300 | 250 | 200 | 36 | | | 2.027,90 € | | 01680-210X600 | alumínio | 600 | 250 | 200 | 36 | | | 3.440,57 € | | 01680-211X300 | alumínio | 300 | 315 | 200 | 36 | | | 2.471,33 € | | 01680-211X600 | alumínio | 600 | 315 | 200 | 36 | | | 4.259,07 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|