|
|
01680Perfis U usinados em todos os lados de ferro fundido cinzento e... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:GJL 250 recozido ou EN AW-7075.Indicação:O corte do comprimento L é efetuado por meio de serra e fornecido sempre com medida excedente.Sob consulta:Comprimentos 800 mm e 1000 mm em ferro fundido cinzento.Indicação de desenho:Superfícies usinadas: ±0,25 mm Tolerâncias de comprimento: ≤200 mm: +3/+10 de 201 mm até 590 mm: +8/+15 ≥600 mm: +20/+50 Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Material do corpo básico | L = comprimento | B | H | S | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
01680-01X150 | ferro fund.cinz. | 150 | 32 | 32 | 8 | | | 107,72 € | | 01680-01X300 | ferro fund.cinz. | 300 | 32 | 32 | 8 | | | 183,09 € | | 01680-02X150 | ferro fund.cinz. | 150 | 40 | 40 | 10 | | | 116,24 € | | 01680-02X300 | ferro fund.cinz. | 300 | 40 | 40 | 10 | | | 206,17 € | | 01680-03X150 | ferro fund.cinz. | 150 | 63 | 63 | 12 | | | 137,03 € | | 01680-03X300 | ferro fund.cinz. | 300 | 63 | 63 | 12 | | | 252,38 € | | 01680-03X600 | ferro fund.cinz. | 600 | 63 | 63 | 12 | | | 531,43 € | | 01680-04X200 | ferro fund.cinz. | 200 | 80 | 80 | 16 | | | 181,29 € | | 01680-04X300 | ferro fund.cinz. | 300 | 80 | 80 | 16 | | | 250,62 € | | 01680-04X600 | ferro fund.cinz. | 600 | 80 | 80 | 16 | | | 554,55 € | | 01680-04X800 | ferro fund.cinz. | 800 | 80 | 80 | 16 | | | sob consulta | | 01680-05X200 | ferro fund.cinz. | 200 | 100 | 100 | 20 | | | 220,41 € | | 01680-05X300 | ferro fund.cinz. | 300 | 100 | 100 | 20 | | | 303,93 € | | 01680-05X600 | ferro fund.cinz. | 600 | 100 | 100 | 20 | | | 522,54 € | | 01680-05X1000 | ferro fund.cinz. | 1000 | 100 | 100 | 20 | | | sob consulta | | 01680-06X200 | ferro fund.cinz. | 200 | 125 | 125 | 20 | | | 279,04 € | | 01680-06X300 | ferro fund.cinz. | 300 | 125 | 125 | 20 | | | 385,70 € | | 01680-06X600 | ferro fund.cinz. | 600 | 125 | 125 | 20 | | | 666,52 € | | 01680-06X1000 | ferro fund.cinz. | 1000 | 125 | 125 | 20 | | | sob consulta | | 01680-07X200 | ferro fund.cinz. | 200 | 160 | 160 | 25 | | | 287,94 € | | 01680-07X300 | ferro fund.cinz. | 300 | 160 | 160 | 25 | | | 396,38 € | | 01680-07X600 | ferro fund.cinz. | 600 | 160 | 160 | 25 | | | 682,53 € | | 01680-08X200 | ferro fund.cinz. | 200 | 200 | 200 | 32 | | | 408,80 € | | 01680-08X300 | ferro fund.cinz. | 300 | 200 | 200 | 32 | | | 565,20 € | | 01680-08X600 | ferro fund.cinz. | 600 | 200 | 200 | 32 | | | 974,00 € | | 01680-09X300 | ferro fund.cinz. | 300 | 250 | 250 | 36 | | | 817,59 € | | 01680-09X600 | ferro fund.cinz. | 600 | 250 | 250 | 36 | | | 1.407,67 € | | 01680-10X300 | ferro fund.cinz. | 300 | 250 | 200 | 36 | | | 673,62 € | | 01680-10X600 | ferro fund.cinz. | 600 | 250 | 200 | 36 | | | 1.158,82 € | | 01680-11X300 | ferro fund.cinz. | 300 | 315 | 200 | 36 | | | 831,81 € | | 01680-11X600 | ferro fund.cinz. | 600 | 315 | 200 | 36 | | | 1.428,99 € | | 01680-201X150 | alumínio | 150 | 32 | 32 | 8 | | | 167,64 € | | 01680-201X300 | alumínio | 300 | 32 | 32 | 8 | | | 281,38 € | | 01680-202X150 | alumínio | 150 | 40 | 40 | 10 | | | 188,16 € | | 01680-202X300 | alumínio | 300 | 40 | 40 | 10 | | | 318,68 € | | 01680-203X150 | alumínio | 150 | 63 | 63 | 12 | | | 223,74 € | | 01680-203X300 | alumínio | 300 | 63 | 63 | 12 | | | 378,02 € | | 01680-203X600 | alumínio | 600 | 63 | 63 | 12 | | | 615,33 € | | 01680-204X200 | alumínio | 200 | 80 | 80 | 16 | | | 403,43 € | | 01680-204X300 | alumínio | 300 | 80 | 80 | 16 | | | 549,22 € | | 01680-204X600 | alumínio | 600 | 80 | 80 | 16 | | | 932,29 € | | 01680-204X800 | alumínio | 800 | 80 | 80 | 16 | | | 1.140,82 € | | 01680-205X200 | alumínio | 200 | 100 | 100 | 20 | | | 500,05 € | | 01680-205X300 | alumínio | 300 | 100 | 100 | 20 | | | 683,11 € | | 01680-205X600 | alumínio | 600 | 100 | 100 | 20 | | | 1.157,73 € | | 01680-205X1000 | alumínio | 1000 | 100 | 100 | 20 | | | 1.842,56 € | | 01680-206X200 | alumínio | 200 | 125 | 125 | 20 | | | 598,36 € | | 01680-206X300 | alumínio | 300 | 125 | 125 | 20 | | | 815,35 € | | 01680-206X600 | alumínio | 600 | 125 | 125 | 20 | | | 1.386,57 € | | 01680-206X1000 | alumínio | 1000 | 125 | 125 | 20 | | | 2.166,30 € | | 01680-207X200 | alumínio | 200 | 160 | 160 | 25 | | | 749,21 € | | 01680-207X300 | alumínio | 300 | 160 | 160 | 25 | | | 1.020,43 € | | 01680-207X600 | alumínio | 600 | 160 | 160 | 25 | | | 1.734,09 € | | 01680-208X200 | alumínio | 200 | 200 | 200 | 32 | | | 1.056,06 € | | 01680-208X300 | alumínio | 300 | 200 | 200 | 32 | | | 1.457,77 € | | 01680-208X600 | alumínio | 600 | 200 | 200 | 32 | | | 2.510,40 € | | 01680-209X300 | alumínio | 300 | 250 | 250 | 36 | | | 2.342,61 € | | 01680-209X600 | alumínio | 600 | 250 | 250 | 36 | | | 4.037,67 € | | 01680-210X300 | alumínio | 300 | 250 | 200 | 36 | | | 1.961,22 € | | 01680-210X600 | alumínio | 600 | 250 | 200 | 36 | | | 3.327,43 € | | 01680-211X300 | alumínio | 300 | 315 | 200 | 36 | | | 2.390,07 € | | 01680-211X600 | alumínio | 600 | 315 | 200 | 36 | | | 4.119,02 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|