norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Blocos em V usinados em todos os lados de ferro fundido cinzento e alumínio
01640

Blocos em V usinados em todos os lados de ferro fundido...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:GJL 250 recozido ou EN AW-7075.Indicação:O corte do comprimento L é efetuado por meio de serra e fornecido sempre com medida excedente.Indicação de desenho:
Superfícies usinadas: ±0,25 mm
Tolerâncias de comprimento:
≤200 mm: +3/+10
de 201 mm até 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 01640 Blocos em V usinados em todos os lados de ferro fundido cinzento e alumínio 175 kB

Desenhos

Blocos em V usinados em todos os lados de ferro fundido cinzento e alumínio

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoMaterial
do corpo
básico
L = comprimentoBB1HH1H2D
máx.
SCADAces.PreçoEncomendar
01640-01X100ferro fund.cinz.1002515,5168,530182 74,23 €
01640-01X200ferro fund.cinz.2002515,5168,530182 128,08 €
01640-02X100ferro fund.cinz.1003621,9201138242 77,54 €
01640-02X200ferro fund.cinz.2003621,9201138242 135,79 €
01640-03X100ferro fund.cinz.10040262513,547292,5 86,18 €
01640-03X200ferro fund.cinz.20040262513,547292,5 145,54 €
01640-04X200ferro fund.cinz.2005031,7361766382,5 128,08 €
01640-04X300ferro fund.cinz.3005031,7361766382,5 175,88 €
01640-04X600ferro fund.cinz.6005031,7361766382,5 303,23 €
01640-05X200ferro fund.cinz.2007050502695583 198,49 €
01640-05X300ferro fund.cinz.3007050502695583 272,00 €
01640-05X600ferro fund.cinz.6007050502695583 470,49 €
01640-06X200ferro fund.cinz.20010079,37041139904 222,38 €
01640-06X300ferro fund.cinz.30010079,37041139904 305,05 €
01640-06X600ferro fund.cinz.60010079,37041139904 527,42 €
01640-201X100alumínio1002515,5168,530182 102,53 €
01640-201X200alumínio2002515,5168,530182 172,49 €
01640-202X100alumínio1003621,9201138242 91,68 €
01640-202X200alumínio2003621,9201138242 157,57 €
01640-203X100alumínio10040262513,547292,5 158,45 €
01640-203X200alumínio20040262513,547292,5 196,32 €
01640-204X200alumínio2005031,7361766382,5 224,33 €
01640-204X300alumínio3005031,7361766382,5 310,25 €
01640-204X600alumínio6005031,7361766382,5 524,07 €
01640-205X200alumínio2007050502695583 296,19 €
01640-205X300alumínio3007050502695583 404,89 €
01640-205X600alumínio6007050502695583 685,32 €
01640-206X200alumínio20010079,37041139904 506,53 €
01640-206X300alumínio30010079,37041139904 685,32 €
01640-206X600alumínio60010079,37041139904 1.148,06 €