norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Perfis T usinados em todos os lados de ferro fundido cinzento e alumínio
01580

Perfis T usinados em todos os lados de ferro fundido cinzento e...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:GJL 250 recozido ou EN AW-7075.Indicação:O corte do comprimento L é efetuado por meio de serra e fornecido sempre com medida excedente.Sob consulta:Comprimentos 800 mm e 1000 mm em ferro fundido cinzento.Indicação de desenho:
Superfícies usinadas: ±0,25 mm
Superfícies não usinadas: ±2 mm
Tolerâncias de comprimento:
≤200 mm: +3/+10
de 201 mm até 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 01580 Perfis T usinados em todos os lados de ferro fundido cinzento e alumínio 184 kB

Desenhos

Perfis T usinados em todos os lados de ferro fundido cinzento e alumínio

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoMaterial
do corpo
básico
L = comprimentoBHSCADAces.PreçoEncomendar
01580-01X300ferro fund.cinz.300404010 196,64 €
01580-02X150ferro fund.cinz.150636312 139,47 €
01580-02X300ferro fund.cinz.300636312 234,91 €
01580-03X300ferro fund.cinz.300808016 236,70 €
01580-03X600ferro fund.cinz.600808016 407,86 €
01580-03X800ferro fund.cinz.800808016 sob consulta
01580-04X300ferro fund.cinz.30010010020 287,70 €
01580-04X600ferro fund.cinz.60010010020 493,42 €
01580-04X1000ferro fund.cinz.100010010020 sob consulta
01580-05X300ferro fund.cinz.30012512520 327,74 €
01580-05X600ferro fund.cinz.60012512520 566,25 €
01580-05X1000ferro fund.cinz.100012512520 sob consulta
01580-06X300ferro fund.cinz.30016016025 380,56 €
01580-06X600ferro fund.cinz.60016016025 653,67 €
01580-07X300ferro fund.cinz.30020020032 511,66 €
01580-07X600ferro fund.cinz.60020020032 886,72 €
01580-202X150alumínio150636312 174,24 €
01580-202X300alumínio300636312 362,86 €
01580-203X300alumínio300808016 411,88 €
01580-203X600alumínio600808016 864,09 €
01580-203X800alumínio800808016 1.097,20 €
01580-204X300alumínio30010010020 397,89 €
01580-204X600alumínio60010010020 956,97 €
01580-204X1000alumínio100010010020 1.645,78 €
01580-205X300alumínio30012512520 534,58 €
01580-205X600alumínio60012512520 982,73 €
01580-205X1000alumínio100012512520 1.864,89 €
01580-206X300alumínio30016016025 737,89 €
01580-206X600alumínio60016016025 1.405,65 €
01580-207X300alumínio30020020032não disponível
01580-207X600alumínio60020020032não disponível