norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:GJL 250 recozido ou EN AW-7075.Indicação:O corte do comprimento L é efetuado por meio de serra e fornecido sempre com medida excedente.Indicação de desenho:
Superfícies usinadas: ±0,25 mm
Superfícies não usinadas: ±2 mm
Tolerâncias de comprimento:
≤200 mm: +3/+10
de 201 mm até 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 01560 Perfis H de ferro fundido cinzento e alumínio 163 kB

Desenhos

Perfis H de ferro fundido cinzento e alumínio

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoMaterial
do corpo
básico
L = comprimentoBHH1SS1RCADAces.PreçoEncomendar
01560-03X600ferro fund.cinz.60080802516216 529,20 €
01560-04X300ferro fund.cinz.3001001003220268 355,20 €
01560-04X600ferro fund.cinz.6001001003220268 609,90 €
01560-05X200ferro fund.cinz.2001251254520268 290,58 €
01560-05X300ferro fund.cinz.3001251254520268 400,02 €
01560-05X600ferro fund.cinz.6001251254520268 685,24 €
01560-203X600alumínio60080802516216 998,41 €
01560-205X200alumínio2001251254520268 632,27 €
01560-205X300alumínio3001251254520268 869,60 €
01560-205X600alumínio6001251254520268 1.498,45 €