Perfis L com abas desiguais, usinados em todos os lados em ferro fundido cinzento e alumínio
01440

Perfis L com abas desiguais, usinados em todos os lados em...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Perfis L com abas desiguais, usinados em todos os lados em ferro fundido cinzento e alumínio
  • Perfis L com abas desiguais, usinados em todos os lados em ferro fundido cinzento e alumínio
  • Perfis L com abas desiguais, usinados em todos os lados em ferro fundido cinzento e alumínio
DescriçãoMaterial:GJL 250 recozido ou EN AW-7075.Indicação de desenho:
Superfícies usinadas: ±0,25 mm
Tolerâncias de comprimento: ≤200 mm: +3/+10
de 201 mm até 590 mm: +8/+15
≥ 600 mm: +20/+50

Desenhos

Perfis L com abas desiguais, usinados em todos os lados em ferro fundido cinzento e alumínio

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
Ferro fundido cinzento
Código do artigo
Alumínio
L = comprimentoB

HSFiltro
01440-01X01440-201X150/300325012
01440-02X01440-202X150/300406312
01440-03X01440-203X200/300/600/800638016
01440-04X01440-204X200/300/600/10008010020
01440-05X01440-205X200/300/600/100010012520
01440-06X01440-206X200/300/60012516025
01440-07X01440-207X200/300/60016020032
01440-08X01440-208X300/60020025036
01440-09X01440-209X300/60025031536
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83