|
|
01380Perfis L com abas iguais, usinados em todos os lados de ferro... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:GJL 250 recozido ou EN AW-7075.Indicação:O corte do comprimento L é efetuado por meio de serra e fornecido sempre com medida excedente.Indicação de desenho:Superfícies usinadas: ±0,25 mm Tolerâncias de comprimento: ≤200 mm: +3/+10 de 201 mm até 590 mm: +8/+15 ≥600 mm: +20/+50 Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Material do corpo básico | L = comprimento | B | H | S | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
01380-01X150 | ferro fund.cinz. | 150 | 32 | 32 | 10 | | | 73,03 € | | 01380-01X300 | ferro fund.cinz. | 300 | 32 | 32 | 10 | | | 125,80 € | | 01380-02X150 | ferro fund.cinz. | 150 | 40 | 40 | 12 | | | 80,29 € | | 01380-02X300 | ferro fund.cinz. | 300 | 40 | 40 | 12 | | | 136,59 € | | 01380-03X150 | ferro fund.cinz. | 150 | 50 | 50 | 12 | | | 91,05 € | | 01380-03X300 | ferro fund.cinz. | 300 | 50 | 50 | 12 | | | 154,01 € | | 01380-04X150 | ferro fund.cinz. | 150 | 63 | 63 | 12 | | | 134,56 € | | 01380-04X300 | ferro fund.cinz. | 300 | 63 | 63 | 12 | | | 231,24 € | | 01380-05X200 | ferro fund.cinz. | 200 | 80 | 80 | 16 | | | 134,56 € | | 01380-05X300 | ferro fund.cinz. | 300 | 80 | 80 | 16 | | | 187,54 € | | 01380-05X600 | ferro fund.cinz. | 600 | 80 | 80 | 16 | | | 322,29 € | | 01380-05X800 | ferro fund.cinz. | 800 | 80 | 80 | 16 | | | 739,24 € | | 01380-06X200 | ferro fund.cinz. | 200 | 100 | 100 | 20 | | | 205,77 € | | 01380-06X300 | ferro fund.cinz. | 300 | 100 | 100 | 20 | | | 284,04 € | | 01380-06X600 | ferro fund.cinz. | 600 | 100 | 100 | 20 | | | 489,79 € | | 01380-06X1000 | ferro fund.cinz. | 1000 | 100 | 100 | 20 | | | 1.469,36 € | | 01380-07X200 | ferro fund.cinz. | 200 | 125 | 125 | 20 | | | 254,92 € | | 01380-07X300 | ferro fund.cinz. | 300 | 125 | 125 | 20 | | | 353,22 € | | 01380-07X600 | ferro fund.cinz. | 600 | 125 | 125 | 20 | | | 606,35 € | | 01380-07X1000 | ferro fund.cinz. | 1000 | 125 | 125 | 20 | | | 1.644,16 € | | 01380-08X200 | ferro fund.cinz. | 200 | 160 | 160 | 25 | | | 256,75 € | | 01380-08X300 | ferro fund.cinz. | 300 | 160 | 160 | 25 | | | 353,22 € | | 01380-08X600 | ferro fund.cinz. | 600 | 160 | 160 | 25 | | | 608,13 € | | 01380-09X200 | ferro fund.cinz. | 200 | 200 | 200 | 32 | | | 305,90 € | | 01380-09X300 | ferro fund.cinz. | 300 | 200 | 200 | 32 | | | 422,42 € | | 01380-09X600 | ferro fund.cinz. | 600 | 200 | 200 | 32 | | | 730,11 € | | 01380-10X300 | ferro fund.cinz. | 300 | 250 | 250 | 36 | | | 542,58 € | | 01380-10X600 | ferro fund.cinz. | 600 | 250 | 250 | 36 | | | 934,08 € | | 01380-11X300 | ferro fund.cinz. | 300 | 315 | 315 | 36 | | | 730,11 € | | 01380-11X600 | ferro fund.cinz. | 600 | 315 | 315 | 36 | | | 1.241,76 € | | 01380-201X150 | alumínio | 150 | 32 | 32 | 10 | | | 124,98 € | | 01380-201X300 | alumínio | 300 | 32 | 32 | 10 | | | 212,08 € | | 01380-202X150 | alumínio | 150 | 40 | 40 | 12 | | | 153,73 € | | 01380-202X300 | alumínio | 300 | 40 | 40 | 12 | | | 262,91 € | | 01380-203X150 | alumínio | 150 | 50 | 50 | 12 | | | 185,81 € | | 01380-203X300 | alumínio | 300 | 50 | 50 | 12 | | | 301,47 € | | 01380-204X150 | alumínio | 150 | 63 | 63 | 12 | | | 222,63 € | | 01380-204X300 | alumínio | 300 | 63 | 63 | 12 | | | 317,26 € | | 01380-205X200 | alumínio | 200 | 80 | 80 | 16 | | | 278,69 € | | 01380-205X300 | alumínio | 300 | 80 | 80 | 16 | | | 383,86 € | | 01380-205X600 | alumínio | 600 | 80 | 80 | 16 | | | 660,79 € | | 01380-205X800 | alumínio | 800 | 80 | 80 | 16 | | | 671,28 € | | 01380-206X200 | alumínio | 200 | 100 | 100 | 20 | | | 317,26 € | | 01380-206X300 | alumínio | 300 | 100 | 100 | 20 | | | 436,45 € | | 01380-206X600 | alumínio | 600 | 100 | 100 | 20 | | | 753,65 € | | 01380-206X1000 | alumínio | 1000 | 100 | 100 | 20 | | | 978,02 € | | 01380-207X200 | alumínio | 200 | 125 | 125 | 20 | | | 357,54 € | | 01380-207X300 | alumínio | 300 | 125 | 125 | 20 | | | 490,75 € | | 01380-207X600 | alumínio | 600 | 125 | 125 | 20 | | | 846,56 € | | 01380-207X1000 | alumínio | 1000 | 125 | 125 | 20 | | | 1.160,30 € | | 01380-208X200 | alumínio | 200 | 160 | 160 | 25 | | | 473,24 € | | 01380-208X300 | alumínio | 300 | 160 | 160 | 25 | | | 639,75 € | | 01380-208X600 | alumínio | 600 | 160 | 160 | 25 | | | 1.088,44 € | | 01380-209X200 | alumínio | 200 | 200 | 200 | 32 | | | 620,47 € | | 01380-209X300 | alumínio | 300 | 200 | 200 | 32 | | | 858,84 € | | 01380-209X600 | alumínio | 600 | 200 | 200 | 32 | | | 1.456,53 € | | 01380-210X300 | alumínio | 300 | 250 | 250 | 36 | | | 1.304,01 € | | 01380-210X600 | alumínio | 600 | 250 | 250 | 36 | | | 2.213,68 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|