Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Medidores digitais
  • Medidores digitais
DescriçãoMaterial:Carcaça em alumínio.
Fuso de medição em aço inoxidável.
Versão:Fuso de medição endurecido e retificado.Indicação:Campo de leitura giratório 270°
Haste de fixação normalizada Ø 8h6
Ponta substituível
Rosca M2.5
Classe de proteção IP5
Funções:– Sistema de medição comutável mm/inch
– PRESET

Mecanismo eletrônico desligável.
Display de LCD com 6 posições.
Algarismos extra grandes.
Altura dos algarismos 8,5 mm.
Velocidade máx. de percurso 1,5 m/s.
Interface Opto RS232C.
Duração operacional da bateria aprox. 2000 h.
Fornecimento incl. bateria de tipo CR2032.
Acessórios:Bateria de reposição tipo CR2032
número de encomenda 32510-20.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 32542 Medidores digitais 157 kB

Desenhos

Medidores digitais

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Versão

Tipo

ABMargem de
medição
mm
Resolução
mm
Precisão
mm
Repetibilidade
µm
Força de
medição
N
CADAces.PreçoEncomendar
32542-01-PRESET78,453,4250,0010,0052 (±2s)0,6 - 1,10  489,91 €
32542-02-PRESET78,453,4250,010,0102 (±2s)0,6 - 1,10  419,51 €
32542-03-PRESET65,953,412,50,0010,0052 (±2s)0,7 - 0,95  482,86 €
32542-04-PRESET65,953,412,50,010,0102 (±2s)0,7 - 0,95  388,68 €
32542-012com certificado de calibraçãoPRESET78,453,4250,0010,0052 (±2s)0,6 - 1,10  524,16 €
32542-022com certificado de calibraçãoPRESET78,453,4250,010,0102 (±2s)0,6 - 1,10  447,40 €
32542-032com certificado de calibraçãoPRESET65,953,412,50,0010,0052 (±2s)0,7 - 0,95  517,26 €
32542-042com certificado de calibraçãoPRESET65,953,412,50,010,0102 (±2s)0,7 - 0,95  425,34 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83