Descrição do artigo/Imagens dos produtos

MedidorDIN 878
  • MedidorDIN 878
DescriçãoMaterial, versão:carcaça de metal robusta, banhada a cromo.Indicação:Haste de fixação normalizada Ø 8h6
Margem de medição 10 mm
Graduação 0,01 mm
Percurso dos pinos de medição 1 mm a cada rotação do ponteiro maior
Carcaça Ø 58 mm
Contador de rotações
Marcas de tolerância
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 32540 MedidorDIN 878 136 kB

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão

CADAces.PreçoEncomendar
32540-01- 34,73 €
32540-012com certificado de calibração 54,31 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83