Equipe SolarCar da Universidade de Bochum

Os estudantes desenvolvem e constroem veículos movidos à energia solar

SolarCar é um projeto estudantil da Universidade de Bochum formado por estudantes de diversas áreas. A cada dois anos, com intuito de participar em concursos do mundo inteiro, a equipe desenvolve e constrói um carro movido à energia solar, projetado para atender os requisitos da licença oficial para se movimentar nas ruas. O destaque acontece a cada dois anos no desafio "World Solar Challenge".
A equipe SolarCar de Bochum é uma das prinicipais na classe "CruiserClass" e já obtiveram diversos êxitos:
No desafio "World Solar Challenge de 2013 eles ocuparam o 2° segundo lugar; no European Solar Challenge 2014 o 1° lugar e no World Solar Challenge 2015 alcançaram também notáveis resultados. Além disso, a equipe SolarCar de 2012 deram a volta ao mundo com seu automóvel movido à energia solar e com isso entrarem para o Livro Guinness Book of Records.
World Solar Challenge 2015
A cada dois anos acontece na Austrália o desafio "World Solar Challenge"; um campeonato mundial de veículos movidos pela energia solar. Equipes do mundo inteiro percorrem um trecho de 3.000 km atravessando a Austrália. Com seu cupê Sport ThyssenKrupp SunRiser a equipe SolarCar participou do "World Solar Challenge" em outubro de 2015 e convenceu o júri:
3° lugar no resultado final da classe "Cruiser"
2° colocação nas notas de praticidade e quilômetros por pessoa
Primeira escolha do jurado de especialistas (o título "Judgement Commendation" foi dado pela segunda vez à equipe de Bochum).
Parabéns por mais este sucesso!
Participação da norelem no projeto:
Para a montagem do ThyssenKrupp SunRiser a norelem cedeu à equipe SolarCar pinos de retenção para fixação da caixa da bateria.

De acordo com o regulamento e por questões de segurança, esta caixa de bateria deve poder ser desmontada de maneira rápida e fácil.

Para garantir isso, a equipe usou » pinos de retenção da norelem em aço inoxidável.

A caixa de bateria com 60 kg e a parte eletrônica se encontram na parte traseira do SunRiser.