STEAM 2000: Unidade de dessalinização termosolar para água do mar

voltar
Test
Solar Team da DHBW Heidenheim
STEAM 2000: Unidade de dessalinização termosolar para água do mar
A Solar Team da Universidade de Educação Cooperativa Heidenheim DHBW desenvolveu a STEAM 2000 para criar água potável ao limpar a água do mar. A STEAM 2000 permite uma dessalinização da água do mar que não é dispendiosa nem complexa. Isto é uma contribuição importante para garantir água potável para as gerações futuras.
A STEAM 2000 é um equipamento compacto, descentralizado, autárquico na produção de energia e financeiramente viável, o qual foi projetado para a dessalinização da água do mar através da energia solar. Incorporado a um painel solar, ele limpa a água através da evaporação e da condensação.
A água salgada, que por sua vez está regulada por um regulador de influxo, flui para o STEAM 2000, descendo até atingir o módulo evaporador, que aquece a água. O módulo evaporador possui uma superfície optimizada para a ebulição. Os níveis de enchimento são regulados através dos pontos de medição. O vapor de água gerado passa pelo módulo pré-aquecedor. Este é responsável simultaneamente pelo pré-aquecimento do influxo de água. Ele foi construído com um tubo J com efeito de sifão.
O módulo condensador é responsável simultaneamente pela condensação e pelo pré-aquecimento. Ele pode ser encaixado quantas vezes necessário. O vapor volta a se condensar novamente no módulo da tampa.
A STEAM 2000 de 160 mm x 320 mm consegue criar 450 ml de água potável em 30 minutos com 2 módulos.
Solarthermische Entsalzungsanlage für Meerwasser
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83