Garras no espaço
Simulação em laboratório
Das Forscher-Team des RACOON-Lab
A equipe de pesquisadores do RACOON-Lab.
RACOON-Lab
A construção do laboratório simula a movimentação do satélite robô e do satélite alvo no espaço, a fim de otimizar a interface homem-máquina.
Como pode um satélite robô reconhecer, comandar e agarrar um objeto?
E como um ser humano poderia intervir no comando de operações complexas, como atividades de reparos em outros satélites, como se estivesse de maneira telepresente no espaço?
Com metas elevadas (literalmente "no espaço") a norelem incentiva neste ano um projeto inovador e voltado para a prática – o RACOON-Lab na Universidade de Munique (Technischen Universität München). A equipe de Andreas Fleischner, sob a orientação do coordenador e ex-astronauta Prof. Dr. Ulrich Walter, trabalha no controle de sistemas robóticos, os quais com a ajuda da telepresença humana, poderão fazer a manutenção, reparos e eliminação do lixo espacial através de satélites no espaço. Mesmo com toda a tecnologia atual, estas tarefas continuam sendo complexas e não podem ser executadas de maneira autônoma por sistemas.
A capacidade humana de improvisação local não pode simplesmente ser substituída. Porém, missões tripuladas, como o reparo do telescópio Hubble, são extremamente caras e cheias de riscos. Por esta razão, foi construído o laboratório em Munique, onde o controle de um satélite para reparos é simulado e pesquisado da Terra.