Racing Team KaRaT

voltar
  • Karat Kaiserslautern Racing Team Formula Student
Visão geral da temporada 2012/2013
Equipe de corrida KaRaT de Kaiserslautern
A equipe do KaRaT é a única do estado alemão da Renânia-Palatinado. Ela é composta atualmente por mais de 40 estudantes dos mais diversos cursos das universidades da cidade de Kaiserslautern (TU e FH Kaiserslautern).
Todos estão unidos pelo entusiasmo na tecnologia e automobilismo esportivo. Por isso, desde 2007 vem sendo construído anualmente novos carros de corrida, com o objetivo de participar da competição "Formula Student".
Depois da equipe ter se aventurado pela primeira vez no projeto de carros de corrida elétricos, atuando na temporada de 2011/2012, o objetivo desta temporada era aprender com os erros cometidos, encontrar e implementar potenciais de melhorias.
O foco principal foi dado à redução de peso, pois o carro da universidade de Karlsruhe pesava 140 kg a mais do que os outros carros das equipes concorrentes.
Através de medidas aplicadas em pontos específicos, o peso pôde ser reduzido drasticamente.
Além disso, nesta temporada a equipe construiu uma bateria própria, reduzindo o peso em 24 kg. Infelizmente esta alteração provocou um atraso nos planos da equipe e o carro não pôde participar do evento, que aconteceu na cidade de Hockenheim.
Porém, na corrida em Barcelona, a equipe de corrida de Kaiserslautern conseguiu participar e comprovar que está no caminho certo.
Para a próxima temporada foi planejado um início antecipado dos trabalhos na área de design.
Além disto, o projeto conta com mais alguns membros, que se uniram-se para apoiá-lo.
A norelem deseja à equipe muito sucesso e alegria e que mantenham sempre o entusiasmo na implementação deste projeto.
Participação da norelem no projeto:

Diversos parafusos de cabeça cilíndrica »07534 e »07160

Engates »05531-2520822 com os respectivos contra-ganchos »05531-92520212.