Projeto Leonardo da Escola Superior de Bielefeld

voltar

Projeto Leonardo da Escola Superior de Bielefeld

Os alunos desenvolvem modelos de acordo com os esboços de Leonardo da Vinci

O projeto Leonardo existe já desde 2004, no programa de estudos de desenvolvimento de produtos/mecatrônica na Escola Superior de Bielefeld. Segundo o lema: "compreender através da compreensão", os alunos podem produzir modelos funcionais baseados nos esboços de Leonardo da Vinci, com muito entusiasmo, fervor e elevado empenho.
Os alunos aprendem aqui a ligação invulgar entre arte, história e tecnologia. Na implementação das suas ideias não lhes são impostos quaisquer limites - uma visão fora dos padrões normais é mesmo o que se pretende. Os engenheiros de amanhã devem aprender assim a contribuir com as suas visões para o posterior mundo profissional, a implementar estas e a moldar o futuro de forma ativa. Além disso, para a implementação das ideias têm à sua disposição dados CAD, simulações de computador e outros métodos técnicos. Durante o desenvolvimento, o pragmatismo, a funcionalidade, assim como a segurança operacional, desempenham um papel fulcral, uma vez que os modelos devem ser preparados para a utilização prolongada e ativa nas exposições.
Isto porque os trabalhos do projeto são apresentados a um vasto público na exposição "Leonardo da Vinci – invenções em movimento". Os atuais 102 modelos são emprestados ou alugados e estão em turnê desde 2007 pelos museus alemães e europeus com enorme êxito. Na feira interativa os visitantes têm a possibilidade de compreender e vivenciar os detalhes técnicos sofisticados de Leonardo.
Visto que todos os modelos da exposição são para tocar e mexer, os visitantes podem contemplar as ideias, funções e particularidades técnicas de todos os ângulos e refletir individualmente. Através do esboço original de Leonardo, que é posicionado junto ao modelo, os visitantes podem compreender, qual a base dos estudantes para a sua pesquisa e a implementação.

Saiba mais sobre o projeto e atuais exposições aqui: www.leonardo–bewegende-erfindungen.de

Participação da norelem no projeto:
A norelem apoia o projeto com »07360 arruelas de amortecimento, que constituem uma solução que poupa espaço para juntas deslizantes para a segurança dos modelos e visitantes.