Projeto ACTOR

voltar
Projeto ACTOR da RWTH Aachen
Estudantes testam aerogéis no espaço
Estudantes da RWTH Aachen participaram em um projeto internacional do Centro Aeroespacial Alemão (Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt - DLR) e da Entidade Aeroespacial Europeia (Raumfahrtbehörde ESA).
O projeto chama-se ACTOR (Aerogel Cells Tested on REXUS) faz parte do programa espacial estudantil REXUS/BEXUS, no qual estudantes de diversas universidades da Europa têm a oportunidade de desenvolver e realizar experimentos tecnológicos para uma viagem ao espaço em um foguete.
No projeto ACTOR, os estudantes testaram a capacidade de isolamento dos aerogéis desenvolvidos na RWTH e sua aplicabilidade prática no espaço.
O projeto recorre ao conceito de aerogéis (material estável, permeável e poroso que, entre outras características, possui excepcional capacidade de isolamento térmico), mas inova ao produzi-los a partir de celulose. Isto possibilita pela primeira vez a fabricação de fibras e tecidos para utilização no espaço ou materiais de isolamento móveis em mangueiras.
Os aerogéis foram incorporados em células de teste para a viagem ao espaço. Durante a viagem, foi medida a temperatura entre as células de teste internas e o ambiente.

O foguete REXUS 18 partiu finalmente em 18/03/2015 do ponto de lançamento da Agência Espacial Sueca (SNSB). A viagem foi bem sucedida e todos os dados puderam ser medidos.
Uma filmagem da viagem pode ser encontrada »aqui: 
Outras informações podem ser encontradas »aqui:

Participação da norelem no projeto:
Para que as células de teste pudessem resistir às vibrações e aos impactos do vôo do foguete, foi construída uma proteção que necessitava de arruelas de amortecimento para a aplicação de uma força de pré-carga. Adicionalmente, a câmera a bordo seria fixada da mesma forma.

» Arruelas de amortecimento DIN 2093, 07360-050