Obra prima: dispositivo de fresagem

voltar

Obra prima:

Dispositivo de fresagem

Johannes Schneider desenvolveu, no âmbito do seu trabalho final, um dispositivo de fresagem com peças norelem. Com recurso ao dispositivo de fresagem podem ser fresadas três ranhuras em uma peça pré-fabricada.
O dispositivo permite uma rotação de 90°. Além disso, possibilita o deslocamento da posição de fresagem. As peças de trabalho são fixadas através da garra fixadora deslocável.
No dispositivo de fresagem foram usados vários produtos da norelem, por ex. pinos de retenção de precisão, através dos quais são definidas as posições dos movimentos.
Participação da norelem no projeto:
Denominação
1x alavanca de aperto
4x bucha cônica
2x pino de retenção de precisão
2x cabo anatômico giratório
4x mancal deslizante em bronze sinterizado
6x parafuso de pressão com niple
4x parafuso de ajuste
3x manípulo em estrela
6x parafuso para ranhuras em T
6x porca sextavada
4x parafuso de ajuste
2x puxadores em arco
2x cabo anatômico
2x puxador
4x sapatas de pressão
2x pino de apoio de pêndulo
2x pino de posicionamento
1x alavanca de aperto
1x alavanca de aperto
1x alavanca de aperto
3x grampo plano de alumínio
4x porca sextavada
1x Loctite 10ml
2x mola de pressão
2x mola de pressão
4x prisioneiro
4x prisioneiro
Código do artigo

»06460-21027x20

»03184-10

»03182-010

»06313-208

»23761-02002620

»07123-08x35

»07534-06x40

»06208-45010x50

»07040-1450

»07240-121

»07534-10x16

»06952-086053

»06290-220

»06916-100051

»03030-210

»07110-50820

»02020-406

»06458-210x35

»06458-210x25

»06460-21027x50

»04080-208

»07240-08

»97990-6030010

»07650-08

»07650-10

»07020-208

»07020-408