O projeto Longboard

voltar

O projeto Longboard

A função: desenvolver um inovador aparelho de esporte de lazer e implementar de forma comercializável

17 estudantes de mestrado na ESB Business School da Faculdade de Reutlingen receberam, para o seu curso de pós-graduação de três semestres, a função de desenvolver um novo aparelho de esporte de lazer, desde a concepção até à comercialização. Uma primeira série de 100 unidades deve ser implementada de forma comercializável na fábrica de formação de logística da ESB, concebida e reestruturada especialmente para o efeito. De um concurso de ideias surgiu o longboard, uma prancha de skate mais longa com rodas maiores e mais macias.
O longboard está na moda: velocidade, concentração e adrenalina, fórmula 1, surfar e andar de skate e tudo combinado em uma sensação única de gravidade. Os usuários aproveitam a liberdade de uma tábua de um metro e meio de comprimento, quase 10 cm separada do solo.
Os estudantes encontram-se no chamado "Projeto de mestrado" MSc Operations Management – tudo no 2º semestre com a especialização em produção! Devem desenvolver, implementar, conceber e montar manualmente em uma fábrica projetada pelos próprios com todas as etapas de montagem, a ideia relacionada ao longboard. Além disso existe uma tarefa adicional: a longboard deve ter uma inovação! Na equipe surgiram logo duas ideias: um freio reequipável e um suporte de estabilização removível. O freio é disponibilizado no mercado também separadamente para retromontagem.
Os estudantes aprendem assim no projeto uma variedade de funções, problemas, soluções e compromissos, como nenhum livro didático poderia descrever. É também emocionante a mistura de diferentes disciplinas, pois os estudantes devem se confrontar com detalhes técnicos que não estudaram previamente nos seus bacharelados.
A equipe andou naturalmente de longboard, também para testar o produto, para que especialmente os critérios de qualidade quantificáveis sejam mensuráveis. Por exemplo, em um teste uma prancha presa a um automóvel com um peso extra, que é puxada sob carga ao longo de um percurso definido. São então recolhidos dados utilizáveis relacionados à abrasão.
Participação da norelem no projeto:

» 06250-15010  Botões bola

» 07630-10x30  Pinos roscados

» 07160-10x16  Parafusos cilíndricos com sextavado interno

» 03092-3004    Pinos de retenção