Máquina fresadora de engrenagem

voltar

Máquina fresadora de engrenagem

Desenvolvimento de uma máquina fresadora de engrenagens, que possa fresar engrenagens de madeira ou plástico

Três estudantes da HTWG Konstanz do 5º semestre de engenharia mecânica construção e desenvolvimento tiveram a tarefa de consolidar, com suas competências e habilidades no campo da construção de máquinas em seu projeto de construção. A tarefa: Desenvolver para fins pedagógicos uma fresadora capaz de produzir engrenagens de madeira ou plástico com diferentes número de dentes.
A documentação incluía uma caixa morfológica, um esboço esquemático completo da máquina, desenhos de montagem de subconjuntos, desenhos de todas as peças e os correspondentes, desenhos para usinagem e os cálculos necessários de esforços e de resistência.
Com a máquina, os alunos deviam explicar a criação da envolvente dos flancos do dente da engrenagem. Está planejado que a máquina não será somente projetada, mas que também será construída no trabalho subsequente no sexto semestre.
Por isso durante todo o projeto teve-se de considerar os custos e frequentemente as possíveis utilizações de peças normalizadas.
Construção e funcionalidades da máquina fresadora de engrenagem
Material semi-acabado para a futura engrenagem é um material bruto redondo, o qual pode ser marcado com a ajuda de um gabarito múltiplo em cima de uma placa de madeira ou plástico, e em seguida ser cortado com uma serra tico-tico. Este material é fornecido com um furo no centro, e assim se pode posicionar em uma base rotativa com eixo vertical. Lá o material pode ser cortado com disco de serra exatamente no diâmetro externo da engrenagem. Em seguida, a lâmina de serra circular é substituída por uma fresa com um perfil de corte com 20°. A fresa oscila então através de um excêntrico na direção vertical.
Como a máquina que está sendo utilizada é para função de ensino, o movimento rotativo da engrenagem que está sendo fresada mecanicamente deve ser posicionada de forma que o movimento linear horizontal da fresa possibilite, da melhor forma quanto possível, uma boa visualização dos estudantes.. Para isto foi planejada uma cremalheira na guia corrediça da fresa e uma engrenagem padrão no eixo. A cremalheira é percorrida na direção vertical e se deixa desacoplar permitindo várias funções na máquina. A exigência de diferentes quantidades de dentes de engrenagens é possibilitada através de múltiplas engrenagens padrão em diferentes tamanhos e modificação da distância entre o eixo vertical e a fresa. Como na construção da máquina se deu maior importância na possibilidade de boa interação dos estudantes, se permite deslocar através de um eixo adicional da fresa, com o qual se pode fabricar engrenagens.
Participação da norelem no projeto:
Toda a máquina foi projetada e realizada utilizando-se a gama de peças normalizadas da norelem. Entre elas encontram-se, entre outros, guias lineares, um acoplamento de eixos com elastômero, várias alavancas e pinos, e muitos outros componentes.
Denominação
Pinos de travamento Forma D

Pinos de travamento sem colar com pino guia prolongado Forma G
Chaveta DIN 6885 A

Botão cabeça de cogumelo com rosca externa
Volantes raiados de plástico com manípulo giratório

Alavanca de aperto com capa de proteção com rosca externa
Arruela para fixação de aço ou aluminio DIN 6340
Anel de segurança para eixos DIN 471


Arruelas para encosto
Molas de compressão para fixadores
Carro-guia
Perfil para trilhos-guia


Eixos-guia de precisão
Nônio e Marca Zero Aluminio, autocolantes ou com furos

Engrenagens de topo de aço, Módulo 1 Dentes fresados, dentes retos, Ângulo de contato de 20°
Cremalheiras de aço Dentes fresados, dentes retos, Ângulo de contato de 20°
Acoplamento de garra em elastômero com cubo de aperto radial
Arruelas de pressão de plástico
Mancal cilindrico deslizante


Terminais de rótula com mancal deslizante com rosca interna
Abraçadeiras com flange de plástico
Unidade linear
Código do artigo

»03089-4004

»03089-4308

»03093-21308

»03288-03X14

»03288-06X14

»06242-066X15

»06255-5080X08

»06255-5080X10

»06460-92061X20

»07320-310

»07330-080800

»07330-151000

»07330-301500

»07375-00632

»07650-20

»21400-15106601

»21410-1520X0160

»21410-1520X0220

»21410-1520X0400

»21410-1520X0700

»21595-020X1000

»21882-0001

»21882-100010X250

»22400-0110150012

»22420-010150X500

»23022-030

»23715-1081810

»23730-00600810

»23730-01001210

»23730-02002320

»27628-08

»29014-30

»29105-300001X500

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83