Solarthermisches Kraftwerk GreenAirEnergy mit norelem Produkten
Produtos
Através dos dispositivos de engate norelem com os respectivos contra-ganchos, a carcaça de madeira pode ser unida à unidade de absorção.

»Engates 05552-1611451
»Contra-gancho Forma A 05552-9143381

O anel de fixação cônico faz parte do mecanismo da alavanca. Ele liga a atuação do êmbolo auxiliar de compressão com a alavanca do atuador, que por sua vez é unida à árvore de manivelas através da biela.

»Anel de fixação cônico Forma B 23351-2047