Visão geral
Sete equipes concorreram com seus planos de construção. Três delas foram aprovadas e selecionadas por um júri de professores do KIT e patrocinadores, para que suas ideias fossem realizadas . Uma delas é a Equipe GreenAirEnergy, que foi apoiada com produtos da norelem.
A equipe formada de 10 pessoas construiu a sua usina de energia termosolar, terminando o projeto no prazo final determinado, no dia 13 de junho de 2013.
Em um dia ensolarado a usina de energia da GreenAirEnergy pode gerar aproximadamente até 300 watts. Isto é o suficiente para carregar três ou quatro celulares. Quanto mais intenso estiver o sol, melhor o desempenho da usina de energia.

A equipe projetou uma usina de energia, que pudesse ser construída de maneira simples e com baixos custos; que fosse segura e confiável e que pudesse ser utilizada tanto no alto verão quanto nos dias e locais de irradiação indireta.

Parabenizamos a equipe pela implementação bem sucedida!
Construção modular
Modularer Aufbau eines solarthermischen Kraftwerks
De uma maneira simplificada, a usina é composta por uma caixa de madeira do tamanho de uma cama, onde foi fixada uma placa de absorção. O sol aquece a placa preta, o ar é aquecido, provocando assim o acionamento de um motor Stirling.
Para otimizar as condições de segurança, robustez e eficiência de custos da instalação, o motor utiliza o ar como o meio de trabalho.
Lado aquecido
Die Heißseite des Solarthermischen Kraftwerks besteht aus einer Acrylglasplatte
A parte aquecida do módulo é composta por uma placa de vidro acrílico, a qual oferece proteção contra perdas causadas por convecção; uma placa de absorção revestida de 3 camadas e uma estrutura de base para a estabilidade da placa.
Êmbolo auxiliar de compressão
Verdrängerkolben aus Polystyrol-Schaum für Solarthermisches Kraftwerk
O êmbolo auxiliar de compressão localizado na parte interna da instalação é composto de espuma de poliestireno. Para a união na parte mecânica da alavanca, foram fixadas placas adaptadoras ao êmbolo.
Mecanismo de alavanca
O curso de ida e volta do êmbolo auxiliar de compressão é efetuado através de um sistema de cinemática paralela.
Hebelmechanik des solarthermischen Kraftwerks GreenAirEnergy