Formula Student em Munique: Entusiasmo pela velocidade!

voltar
Visão geral da temporada 2013/2014
Formula Student em Munique: Entusiasmo pela velocidade!
Na Formula Student, jovens estudantes concebem e constroem seus próprios carros de corrida. Ao fazerem isto, não apenas a velocidade conta, mas também a construção, o desempenho em trechos e o planejamento comercial e financeiro são decisivos para a vitória no resultado total. Em competições internacionais, as equipes enfrentam concorrentes de todo o mundo. A norelem patrocina, mais uma vez este ano, a competição Formula Student com seus elementos normalizados.
municHMotorsport Logo

» munichmotorsport.de

Formula Student Team munichMotorsport mit ihren beiden Rennfahrzeugen
O grande envolvimento da forte equipe de 60 membros pode ser visto logo num primeiro olhar. É preciso que eles dediquem-se ao projeto várias horas por semana, paralelamente aos estudos. Na tensa fase final, ou até mesmo antes dela, pode ser que eles tenham que trabalhar dia e noite com todo seu esforço para a construção do veículo.
"Temos um galpão extra, fora da universidade, pois ela fecha às 22h e frequentemente precisamos trabalhar a noite inteira no veículo," esclarece Simon Natterer, o diretor técnico.
O carro é o resultado de incríveis 60.000 horas de trabalho de toda a equipe. Muitas vezes, até mesmo os estudos ficam em segundo plano.
A norelem visitou a equipe em Munique e fez algumas perguntas.