Fórmula Student Munique: Retrospectiva da temporada 2014/15

voltar
munich Motorsport
Formula Student Munique: visão geral da temporada 2014/15.
Formula Student, a competição de construção automóvel internacional, em que diferentes equipes de estudantes universitários se encarregam do design e construção de carros de corrida que se assemelham aos da Fórmula 1, está ganhando cada vez mais popularidade. Ao igual que em anos anteriores, norelem voltou a patrocinar este ano várias equipes, entre as quais se destaca a equipa munich Motorsport da Universidade de Munique, que entrou na corrida com dois veículos, um elétrico (E) e um de combustão (C).
municHMotorsport Logo

» munichmotorsport.de

Mudanças em relação ao ano anterior
Nesta temporada, a equipe fez algumas modificações no veículo elétrico. Os dois motores síncronos de imãs permanentes foram mudados para 4 motores de cubo de roda, tendo sido também alterada a engrenagem de dentes retos para uma engrenagem planetária de 1 nível e 1/2. O compartimento central da bateria passou para a parte traseira do veículo. Além disso, os veículos se deslocam agora com amortecedores pushrod, caindo em desuso os amortecedores pulrrod.
No veículo de combustão, o centro de gravidade foi reduzido em cerca de 30 mm. Passou a ser usado combustível E85, em detrimento de ROZ98. Além disso, foram efetuadas alterações em termos de aerodinâmica nas áreas do capô, aerofólio traseiro e caixas laterais.

FSG 2015 em Hockenheim
Entre 28.07.15 e 02.08.15, a equipe marcou presença em Hockenheim no evento FSG, registando bons resultados na estatísticas. Particularmente orgulhosos estão os estudantes de Munique que chegaram às Business Finals, com o seu veículo elétrico, e às Design Finalsm com o seu veículo de combustão. Infelizmente, eles não lograram terminar a prova Endurance, nem com o veículo elétrico nem com o de combustão, não conseguindo superar a classificação geral de 11 (E) e de 17 (C).
Formula Student Áustria 2015
Após terem conseguido demonstrar o potencial dos seus veículos em Hockenheim, entre 09.08.15 e 13.08.15, a equipe de Munich Motorsport trouxe também boas coisas para a Áustria.
Em termos de estatísticas, eles conseguiram alcançar uma posição de liderança, mesmo na área técnica de aceleração.
No fim, eles se sentiram realizados por obter as classificações gerais de 3 (C) e de 10 (E).
Formula Student Espanha 2015
No evento realizado em Espanha entre 25.08.2015 e 31.08.2015, o veículo PW9.15 (C) passou, sem problemas, a meta da corrida Endurance. A equipe teve, infelizmente, menos sorte com o veículo elétrico, não conseguindo terminar a corrida. No entanto, obteve o lugar 6 para o veículo PW9.15 (C) e o lugar 9 para o veículo Pwe6.15 (E) na classificação geral.
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83