Projeto: "Estrobot"

Otimização de um dispositivo de fixação

Os estudantes de uma faculdade no estado alemão da Renânia do Norte-Vestfália analisaram, aprimoraram e validaram o dispositivo de fixação existente no tripé do Estrobot.
O Estrobot já havia sido desenvolvido pela faculdade em cooperação com uma empresa de médio porte. Ele é um dispositivo com o qual argamassa para nivelamento de piso a seco podem ser distribuídas até 60% mais rápido e em uma posição de trabalho confortável. Ele é composto por um tripé e um braço giratório articulado com elemento de controle. Através deste aparelho de nivelamento, a espátula com a qual a argamassa é distribuída é deslocada automaticamente na altura pré-definida, o que corrige irregularidades em bases para pisos.
Devido ao comprimento do braço principal e das pernas do tripé, é essencial evitar que estes elementos aproximem-se, saindo da posição correta. Mesmo uma pequena alteração de ângulo já provoca grandes desvios e reduz a planidade da argamassa espalhada.
Para isto, o dispositivo de fixação existente foi analisado e aprimorado. Com base no estudo feito, foi desenvolvido um novo conceito em tripé com um novo dispositivo de fixação. A rigidez do dispositivo de fixação foi aumentada comprovadamente em mais do que o dobro.

O funcionamento do Estrobot é explicado de forma clara neste vídeo: »hier

Participação da norelem no projeto:
No dispositivo de fixação do tripé, foram utilizadas arruelas de encosto da norelem. Elas proporcionam o melhor deslizamento do mecanismo que mantém a distância (entre o braço principal e o tripé) sobre a manga fixa, com a qual as pernas são centralizadas.

» 23732-03205415 Arruelas de encosto

» 23732-02604415 Arruelas de encosto