Equipamento auxiliar de embarque para a parte traseira

voltar

Equipamento auxiliar de embarque para a parte traseira

Os estudantes otimizam equipamento auxiliar de embarque para a parte traseira para pessoas com deficiência
No âmbito de um projeto de construção da Faculdade de Trier, o grupo do projeto foi incumbido da otimização de um equipamento auxiliar de embarque para a parte traseira, para pessoas com deficiência, para pequenos veículos comerciais.
Equipamentos auxiliares de embarque para a parte traseira já existentes não podem ser transportados no veículo ligeiro - uma condição impraticável, que foi necessário otimizar. Junto da construção teórica o modelo foi implementado na prática e construído pelos estudantes.
A variante otimizada do grupo de estudantes pode agora ser transportada no engate para reboque de um automóvel em uma posição dobrada.
Assim, o equipamento auxiliar de embarque para a parte traseira representa uma solução universal econômica para vários tipos de veículos. Para acolher no veículo uma pessoa em cadeira de rodas a construção é em primeiro lugar dobrada, a cadeira com ocupantes é posicionada na forquilha montada, levantada e girada no veículo. Depois do/a usuário/a da cadeira de rodas estar sentado/a em segurança no veículo e a forquilha estar desmontada, o dispositivo é simplesmente dobrado para trás novamente.
Participação da norelem no projeto:

A norelem disponibilizou à equipa peças padronizadas para a concretização do projeto. Foi então utilizado por exemplo uma »mola a gás, para reduzir ao mínimo o peso do dispositivo para o usuário durante o desdobramento. Através do »fuso roscado, o »pé nivelador articulado e a »base para pés niveladores articulados pode ser alcançada uma posição estável assim como um apoio rotativo da construção.

Denominação
Manípulo em estrela
Pino de bloqueio esférico
Alavanca excêntrica regulável
Puxador
Parafusos de ajuste sextavados
Mancal deslizante
Amortecedor metálico de borracha
Mola a gás
Sapata do mancal
Base para pés niveladores
Fuso roscado
Alavanca de aperto
Parafusos de cabeça chata
Parafuso sextavado com eixo
Parafuso de cabeça cilíndrica com sextavado interno
Porcas sextavadas
Varetas roscadas
Arruelas em U
Base para pé nivelador articulado
Olhais de articulação para mola a gás
Código do artigo

»06208-45010X30

»03193-3808020

»04233-101106X40

»06904-1140081

»07535-25X120

»23761

»26106-03001555

»26200

»27616-08070

»27800

»27810-140661

»06451-5162

»07530-08

»07170-16X110

»07160

»07210

»07640-12

»07300

»27801-20601

»27618-0808119