Was wollen wir sehen?

voltar
Was wollen wir sehen?
Konstruiere eine vorwiegend mechanische Maschine mit möglichst vielen Normteilen und Normalien, idealerweise mit den Komponenten des Challenge Partners norelem Normelemente KG.
Erlaubt ist alles, Hauptsache kreativ und funktionsfähig, wie z.B: die Umsetzung einer Da Vinci Erfindung in die Neuzeit, eine automatische Tafelputzmaschine, eine Zitronenschneidemaschine mit integrierter Saftpresse, ein Flaschenöffner mit Einschenkautomatik, ein Rehagerät für körperlich Beeinträchtigte oder was immer Dir sonst noch an Ideen einfällt.
Engineering Challenge