Bundesarbeitskreis Fachschule für Technik
Logo CADENAS GmbH
Zeitschrift Konstruktionspraxis Logo
norelem Logo
Bundesarbeitskreis Fachschule für Technik
CADENAS GmbH
Vogel Business Media GmbH & Co. KG
norelem Normelemente KG
Der Bundesarbeitskreis Fachschule für Technik ist ein informeller Zusammenschluss
von Schulleiter/innen bzw. Abteilungsleiter/innen von Technikerschulen,
Technikakademien oder Berufsbildungszentren mit Technikerausbildung.

http://www.bak-fst.de

Einer der führenden Softwarehersteller für die Bereiche Elektronische Produktkataloge,Strategisches Teilemanagement und Teilereduzierung.

www.partcommunity.com

Fachpublikation für Entwickler und Konstrukteure im Maschinen-, Apparate- und Fahrzeugbau und der Elektrotechnik.

konstruktionspraxis.vogel.de/

Der Normteile-Vollsortimenter im Vorrichtungs- und Anlagenbau.